Batterie-Steckverbinder
Die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien kann nur durch Energiespeicher erreicht werden, die eine zeitverzögerte, bedarfsgerechte Nutzung ermöglichen. Die Verwendung von Steckverbindern und vorgeprüften Kabelbäumen beschleunigt die Installation von Energiespeichersystemen.
Die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien ist angesichts der schwankenden Stromerzeugung aus Sonne, Wind und Wasser ohne Speicherkraftwerke und / oder Speichermedien nicht zu erreichen. Große Batteriespeichersysteme ermöglichen die Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch von Ökostrom. Je mehr Strom aus erneuerbaren Energien zeit- und bedarfsgerecht ins Netz eingespeist werden kann, desto weniger Gas muss in Strom umgewandelt werden.
HARTING bietet Batterie-Steckverbinder und fertige oder kundenspezifisch geprüfte Kabelkonfektionen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen und Installationsumgebungen, wie z.B:
Anforderungen an die Montage
Einpolige Batterieanschlüsse für die Frontmontage
Docking-Anschlüsse für "blindes Stecken" auf der Rückseite der Batterieanschlüsse
Erforderliche Leistung
Dedizierte Stromanschlüsse von 120 A bis zu 4000 A
Modulare Anschlüsse zur Übertragung von Strom, Signalen, Daten und sogar Druckluft
Modulare Steckverbinder ermöglichen "blindes Stecken"
Schwere Steckverbinder können zur effizienten Errichtung von Kraftwerken sowie von Energiespeicher- oder Stromübertragungssystemen beitragen. Zu den Vorteilen von Steckverbindern gehören schnelle Austauschmöglichkeiten im Servicefall, z.B. bei Messgeräten.
Allerdings sind Steckverbinder im Umfeld von Energiesystemen nicht immer einfach zu handhaben, insbesondere dort, wo kein direkter Einblick möglich ist oder der Zugang eingeschränkt ist. Gerade für diese Fälle hat HARTING Zubehör entwickelt, das die beiden Seiten einer Steckverbindung in die korrekte Position für "blindes" oder "automatisches" Stecken führt.
Modulare Steckverbinder bieten auch die Möglichkeit, verschiedene Steckverbinder in einer Schnittstelle zu kombinieren. Dies ermöglicht es den Nutzern, auf der einen Seite Strom zu übertragen und auf der anderen Seite Daten von den Batterien zu sammeln. Eine hohe Flexibilität und Zukunftssicherheit ist durch die nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten mit mehr als 100 Steckverbindermodulen von Han-Modular® - dem Marktstandard für modulare Steckverbinder - gegeben.
Einpolige Batterieanschlüsse für die Frontmontage
Han® S ist der erste spezielle Hochstrom-Batteriesteckverbinder, der die relevanten UL-Normen erfüllt und für stationäre Energiespeichersysteme geeignet ist. Sie erfüllt unter anderem die Anforderungen der UL 4128 für Steckverbinder in elektrochemischen Batteriesystemanwendungen, der UL 1973 für Batterien in stationären Anwendungen, für die Notstromversorgung von Fahrzeugen und in Stadtbahnanwendungen sowie der UL 9540 für Energiespeichersysteme und Zubehör.
In den kompakten und flexiblen Gehäusen finden Kontakte für Ströme bis 200A und 1500V Platz. Die Anbaugehäuse dieser Serie können flexibel um 360 Grad gedreht werden. Die Verriegelung des männlichen und weiblichen Gehäuses ist intuitiv.
Senkung der Betriebskosten durch vorkonfektionierte und geprüfte Batteriekabel
Die vorkonfektionierten Kabel haben den Vorteil, dass sich damit eine schnelle und einfache Inbetriebnahme realisieren lässt. Ein weiterer Kundenvorteil dieser Plug & Play-Lösung besteht darin, dass keine Werkzeug-, Lager- oder Arbeitskosten anfallen - so werden die Gesamtkosten für Betriebsmittel reduziert. Die Baugruppen sind zu 100% nach den hohen Qualitätsstandards von HARTING geprüft.
Die Kabel sind beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen, UV-Strahlung, Ozon sowie Säuren.
Branchen & Lösungen
Best Practices
Web-Seminare
News & Events
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice