Viden om belysningsstik
Hvad er belysningsstik?
Belysningsstik (til industrielle anvendelser) muliggør hurtig installation og drift af alle typer lyskilder, samtidig med at de giver mulighed for at afbryde forbindelsen mellem strømkilden og armaturet, for eksempel til vedligeholdelsesformål eller til udskiftning og reparation af lyskilder.
Hvilke typer (industrielle) belysningsstik findes der?
2- til 5-polede mini- eller fladstik i et plasthus, f.eks. med skrue- eller bur/trækfjedertilslutning, til installation af kompaktlys eller LED-strips
Tre- og flerpolede stikforbindelser (pin/socket), runde eller firkantede, til højtydende belysning, f.eks. til haller, parkeringspladser eller værksteder (til ledninger med et ledertværsnit på op til 4 mm²)
Industrielle konnektorer i plast- eller metalhuse, samlet på kabelenden eller installeret i marken (flyvende ledninger, opdelingen i pin og socket muliggør konstruktion af større "plug & play" kablingssystemer)
Hus og kabelforskruninger giver forskellige beskyttelsesgrader mellem IP20 til indendørs tilslutning og IP65 til brug i barske industrimiljøer (f.eks. tårnlys til vindmøller)
Hvordan fungerer belysningsstik?
Konnektorer er komponenter, der består af nogle få grundelementer: Ledere, kontakter, kontaktindsatser, kabler, kabeladaptere, huse og eventuelt tætninger. Kontakterne på konnektorerne fastgøres til kablet ved hjælp af forskellige forbindelsesteknikker (f.eks. krympning, skruning, burklemme). Kontakterne sættes ind i isoleringslegemet og integreres i huset. Konnektorer er udstyret med han- og hunkontakter og kan forbindes med deres modparter for at danne en grænseflade. Det gør det muligt at transportere strøm, data og/eller signaler over de nødvendige afstande for at forsyne en infrastruktur på en aftagelig måde til enhver tid. Et belysningssystem kræver først og fremmest strøm til at tænde lamperne. Hvis der er behov for yderligere signaler eller informationer, kan disse også transporteres via kabelsystemer med adskillelige grænseflader.
Hvem bruger hvilke lysgrænseflader hvor?
Til hjem og kontorer bruges små til mellemstore stik til at forbinde LED-lys og transformatorer til lavspændingssystemer
Bilindustrien bruger stikdåser samt to- og flerpolede flade stik til ledningsføring i deres køretøjer, herunder indvendig belysning
Systemer med større stik (runde/rektangulære) bruges af industrien på mange forskellige måder: til at forbinde belysning i værksteder, produktionshaller og lagerbygninger
Mindre rektangulære stik kan også bruges til plug-in og aftagelig tilslutning af belysning: Ligesom fordelere forsvinder de ubemærket i kabelføringer.
Hvad er fordelene ved konnektorer til belysningssystemer?
Kabler og armaturer kan så vidt muligt være formonterede. Plug & play-princippet reducerer mængden af installationsarbejde på stedet og hjælper med at undgå dyre tilkald af kvalificerede elektrikere, selv under drift
Alle formonterede systemer kan testes før levering, så belysningssystemerne kan installeres sikkert i marken - Uautoriserede personers indgreb kan forhindres ved hjælp af låse- og kodesystemer
Kraftoverførsel kan udføres parallelt med signal- og datatransmission
Høj fleksibilitet: Modulære systemer af indsatser, kontakter og tilbehør er skabt til mange anvendelser
Reducerede installationstider: Hurtig installation er mulig på grund af hurtige monteringsteknologier, skrueforbindelser er ikke længere nødvendige, eller kun i begrænset omfang
Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vælger?
Tilpas specifikationerne til dine behov: Hvilke spændinger og strømme har jeg brug for? Hvilket temperaturområde er påkrævet?
Hvor stort er mit belysningssystem? Hvor store kan afstandene mellem grænsefladerne være?
Hvor stor kan andelen af formontering være? Hvilken del af forbindelserne vil jeg montere i marken?
Hvis du transporterer data eller signaler parallelt med strømmen til armaturerne: Kontrollér, at der anvendes afskærmede stik!
Beskyt dig selv mod fejltilpasning ved at bruge passende kodninger eller låse stikkene forsvarligt
Overvej miljøpåvirkningerne i det valgte installationsområde: Hvor høj er luftfugtigheden, saltindholdet osv Har du brug for særligt korrosionsbestandige løsninger?
Hvor ofte har du brug for at koble forsyningssystemet til de elektriske lamper til eller fra? Har du brug for konnektorer med særligt mange parringscyklusser (f.eks. mere end 500 gange i livscyklussen)? Så er der særlige stik til dette