Stik til belysning
En smart bygningsinfrastruktur skal ikke bare bruge intelligente bygningsstyringssystemer (BMS). Den skal også levere løsninger, der fremskynder installationen og eliminerer nedetider. Plug & Play-belysningsløsninger kan hjælpe med at opfylde disse krav.
Belysningsstik, f.eks. til industrielle bygningsinfrastrukturer, køretøjer eller tårnlys på vindmøller, muliggør hurtig installation og drift af forskellige typer lyskilder. De giver også mulighed for at afbryde forbindelsen mellem strømkilden og armaturet, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse eller udskiftning og reparation af lyskilder.
Reducer dine driftsomkostninger med forudkonfigurerede og testede kabelsamlinger til belysningssystemer
Høj kvalitet gennem præmonterede systemkabler
Det mindste stik i Han®-porteføljen er Han® 1A. Selv om det er ideelt egnet til montering i marken og til at levere dørdrev og indgangssystemer, belysning, forlygter, højttalere og skærme. Arbejdsforholdene på stedet er ofte ikke ideelle til at behandle dem sikkert. Her har HARTING et produktsortiment med præmonterede systemkabler til dette.
Forudmonteret efter kundens specifikationer, med PVC-kabler af industriel kvalitet og testet i overensstemmelse med HARTINGs høje kvalitetsretningslinjer, er alt, hvad der kræves af brugeren, "plug and play". Forbindelsen er derfor kompakt, hurtig og uden risiko for ledningsfejl, som hurtigt kan opstå under montering i marken.
Effektområderne for 3+PE- og 5+PE-versionerne overfører maksimalt 16 A og 400 V. Den afskærmede version er designet med 10 A og 400 V til særligt fejlbehæftede områder. Alle systemkabler opfylder beskyttelsesgraden IP65, når de er tilsluttet.
Han® 1A systemkabelføring anvendes i varmeapparater, ventilatorer, kontrolterminaler og industriel belysning, små motordrev, vibrationstransportører og transportbånd samt tilslutninger inde i elskabe.
Overstøbt variant til industrielle miljøer
HARTING tilbyder også overstøbte Han® 1A-strømforsyningskabler. Disse kompakte og robuste systemkabler overfører effekt på op til 16 A og 400 V. De yder IP67-beskyttelse efter sammenkobling. De formonterede kablingsløsninger er testet i henhold til de højeste kvalitetsstandarder, så de kan bruges med det samme via "plug & play".
Tekniske data & Services
CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.
Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:
CAD-data, datablade og typeblade
Produktvælgere med flere attributter
Individuelle datapakker
Konfiguration og tilpasning
Individuelle noter og deratings
Gratis prøve-service