Termineringsteknologi
De mest almindelige afslutningsteknikker kan samles i Han® stik. Specielle indsatser og kontakter kan leveres, så de passer til de særlige teknikker til ledningsterminering. Valget af den rette termineringsteknik afhænger hovedsageligt af kabeltypen, kabeltværsnittet samt antallet og typen af kontakter. Desuden giver alle termineringstyper forskellige fordele for forskellige produktionsforhold.
Oplev alle termineringsteknologier under vores webseminar "Termineringsteknologier og -værktøjer"
Crimp terminering
Ideel til færdigsamling af konnektorer i store mængder på grund af dens egnethed til hurtig ledningsføring
Ved hjælp af egnet krympeværktøj kan der opnås en ensartet krympekvalitet med fremragende korrosionsbestandighed, der næsten kan sammenlignes med koldsvejsning
På grund af den høje kontakttæthed er der kun behov for meget lidt plads
Sådan gør du - video
Skrue terminering
Enkel og intuitiv at betjene
Kan samles på stedet uden specialværktøj
Skrueterminering med ledningsbeskyttelse, også til flertrådede ledninger
Sådan gør du - video
Han-Quick Lock®
Kombinerer pålideligheden og nem håndtering af fjedertermineringsteknikken med det minimale pladsbehov for krympekontakter
Kan samles på stedet uden specialværktøj
Flertrådede ledninger kan hurtigt termineres
Sådan gør du - video
Aksial skrueterminering
Kombinerer den enkle håndtering af skruetermineringsteknikken med det minimale pladsbehov til krympekontakter
Kan samles på stedet uden specialværktøj
Velegnet til fint flertrådede ledninger med store tværsnit
Sådan gør du - video
Terminering af burklemme
Enkel og praktisk håndtering uden specialværktøj
Til massive og flertrådede ledninger fra 0,14 til 2,5 mm²; Højere fastspændingskræfter med stigende ledertværsnit
Fremragende funktionel sikkerhed: Ledningstilslutningen er modstandsdygtig over for vibrationer/stød og har et konstant lavt spændingsfald
Sådan gør du - video
Han® ES Press
Værktøjsfri hurtig teknologi til hurtig terminering
Integrerede plug-in jumpere
Reducerer samlingstiden med op til 50 %
Sådan gør du - video
IDC-termineringsteknik
Hurtig og nem at tilslutte uden lodning, skruning eller afisolering (LSA-teknologi)
Velegnet til massive ledninger, især dem med små tværsnit