Låsesystemer til stikhuse og chassis-/sokkel-huse
Låsemekanismerne på stikhuse og chassis-/sokkel-huse beskytter ikke kun stikket mod utilsigtede åbninger, de øger også tætheden. Den mest anvendte låsemekanisme til industristik er låsebøjler. Der er dog flere mekanismer tilgængelige i forskellige versioner, som hver især har sine fordele og er egnet til særlige applikationer.
To bøjler i den nederste del af huset
Sikker låsning sikret af fire låsepunkter
Minimalt pladsbehov og høj låsekraft
Ideel til sideværts arrangerede konnektorer
To bøjler på kappen
Sikker låsning sikret af fire låsepunkter
Minimalt pladsbehov og høje låsekræfter
Ideel til sideværts arrangerede konnektorer og overflademonterede chassis-/sokkel-huse med hætter
En bøjle i den nederste del af huset
To låsepunkter langs den langsgående akse
Nem at få adgang til, selv når kablet går ind sidelæns
Hætten på den øverste del af huset kan låses
En bøjle justeret centralt
To låsepunkter langs den tværgående akse
Let tilgængeligt, hvis kablet går ind i siden
Ideel til sideværts arrangerede konnektorer
Let at håndtere på grund af stor vægtstangsvirkning
Skrue-/bajonet låsesystem
Aktiveret ved hjælp af en sekskantnøgle eller skruetrækker
Vibrationssikre tilslutninger med enestående tætningseffekt
Nem at få adgang til, selv når kablet går ind sidelæns
Forhindrer utilsigtet eller uautoriseret åbning
Han® Hood Link-låsesystem
Et modstandsdygtigt elastomerelement tilslutter og tætner (IP65) kappe og hus
Ideel til hurtige og nemme (flyvende) kabel-til-kabel-tilslutninger
Modstandsdygtig over for olier og gasser; Absorbering af ydre mekaniske kræfter
Låst låsemekanisme indeni
Nem håndtering: Man skal blot trykke på de gule trykknapper samtidigt for at låse med et hørbart klik; Kun én hånd er nødvendig for at låse/låse op
Beskyttet mod vibrationer, stød og utilsigtet åbning: Ved at dreje den gule knap 90 grader forhindres utilsigtede afbrydelser. Fås som ekstraudstyr med ekstra blokeringsfunktion
Kompakt design
Han® PushPull-låsesystem
Den indvendige, cirkulære låseprofil garanterer en selvlåsende, holdbar og fuldstændig tæt (IP67) enhedstilslutning
Let at håndtere: Låsemekanismen er intuitivt tilsluttet med et hørbart klik, frakoblet ved blot at trække konnektoren ud efter at have udløst låseringen
Enhedskonnektor, der optager meget lidt plads
Direkte monteret på panel (uden panelmonteret hus)
Kappen er fastgjort direkte til elskabets panelet ved hjælp af monteringsflanger
Et omkostningseffektivt alternativ til stikforbindelser med kun få eller næsten ingen koblingscyklusser