Konnektorer med høj strømstyrke
Højstrømsstik (HC) er grænseflader, der er specielt udviklet til overførsel af høje strømme. De erstatter derfor tidligere hardwiring og bruges f.eks. i transportteknologi samt i energiproduktion og -distribution.
Designet af højstrømsstikkene afhænger af den maksimale strøm, den spænding, de er designet til, og miljøkravene. De mindste højstrømskontakter i HARTINGs portefølje overfører 70 A og indsættes i et Han-Modular®-modul.
De kraftigste kontakter kan placeres i huse fra Han® HPR HPTC- og HPR Single Pole-serien, som er relevante til udendørs brug. Disse konnektorer overfører op til 850 A individuelt i duet op til 1400 A (HPR HPTC 1400); den øvre spændingsgrænse er i øjeblikket 4,5 kV.
Relaterede genveje
Bedste praksis
Web-seminarer
Nyheder & Begivenheder
Tekniske data & Services
CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.
Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:
CAD-data, datablade og typeblade
Produktvælgere med flere attributter
Individuelle datapakker
Konfiguration og tilpasning
Individuelle noter og deratings
Gratis prøve-service