Viden om højstrømsstik
Hvad er højstrømsstik?
Højstrømsstik (HC-stik) er grænseflader, der er specielt udviklet til overførsel af høje strømme. De erstatter derfor tidligere hardwiring og bruges f.eks. inden for transportteknologi samt energiproduktion og -distribution.
Hvilke typer højstrømsstik findes der?
Designet af højstrømsstikkene afhænger af den maksimale strøm, den spænding, de er designet til, og miljøkravene. De mindste højstrømskontakter i HARTINGs portefølje overfører 70 A og indsættes i et Han-Modular®-modul. De kraftigste kontakter kan placeres i chassis-/sokkel-huse fra Han® HPR HPTC- og HPR Single Pole-serien, som er relevante til udendørs brug. Disse konnektorer overfører op til 850 A individuelt i duet op til 1400 A (HPR HPTC 1400); den øvre spændingsgrænse er i øjeblikket 4,5 kV.
Kunden kan vælge mellem aksiale skrue- og crimp-termineringsteknikker. Der kan være behov for skrueforbindelser eller kabelsko på enhedens side. Huset og kontakterne - lige eller vinklede - er lavet af plast eller trykstøbt aluminium. Metalversionen anbefales især, hvis der er behov for god afskærmning.
Hvordan fungerer højstrømsstik?
Stikforbindelser er baseret på to elementer: male- og femalekontakter. De er formet, og materialet er valgt på en sådan måde, at strømmen overføres med så lidt modstand som muligt, når konnektorens sider sættes sammen. male- eller femalekontakten er placeret på siden af enheden; modstykket er fastgjort til enden af kablet, som normalt er ret tungt.
Konnektorer fremskynder således konstruktionen og integrationen af f.eks. transportteknologi, maskiner eller energisystemer. Større systemer kan på forhånd opdeles i mindre enheder, så komponenterne, deres forbindelser og opstillinger kan forberedes optimalt under værkstedsforhold - så går monteringen på stedet desto hurtigere.
I en konnektor beskytter isoleringslegemet, huset og låsene kontaktpunktet mod ydre mekaniske påvirkninger som slag, fremmedlegemer, støv, utilsigtet kontakt, indtrængen af fugt, vand eller andre væsker som rengøringsmidler, kølevæsker, olier osv.
Designerne af enheden eller systemet skal vælge ledertværsnit i henhold til det strømniveau, der skal overføres. Tværsnittet af HARTING Portfolio-kontakterne går op til maksimalt 240 mm². Kontakterne er indsat i isolerende kroppe, der gør dem sikre at røre ved og beskytter operatøren.
Hvem bruger højstrømsstik?
Producenter af transportteknologi bruger HC-stik ved vognovergange til den koblingsbare fordeling af elektrisk strøm mellem lokomotivet og den første vogn samt fra vogn til vogn. Kraftige komponenter som transformatorer eller drev skal også forsynes med strøm, signaler og data og integreres i togets infrastruktur.
Andre typiske brugere er operatører af regenerative og andre energisystemer. Han® HC-stik kan transportere spændinger på op til 4,5 kV. Markedsobservatører hos HARTING har bemærket, at der inden for energidistribution på op til 6 kV i stigende grad efterspørges konnektorer til applikationer, hvor hardwiring tidligere var standard.
Hvad er fordelene ved højstrømsstik?
Konnektorer hjælper med at fremskynde installationen af transportteknologi og energiinfrastruktur. Konnektorer fremskynder tingene, fordi de muliggør mere præinstallation, gør processerne mere gentagelige og dermed sikrer kvaliteten. De fremskynder også installationen på stedet - sammenlignet med hardwiring. I mange tilfælde er det måske ikke længere nødvendigt at have elektrikere ansat på stedet. Det kan gøre installationen mere omkostningseffektiv.
Hvad skal jeg overveje, når jeg vælger et højstrømsstik?
Når man vælger højstrømsstik, er det vigtigt at bestemme ledertværsnittene for de kabler, der skal bruges, korrekt. Den nødvendige IP-beskyttelse skal derefter bestemmes i overensstemmelse med det fremtidige driftsmiljø. Producenten eller leverandøren skal kunne fremvise dokumentation for deres forbindelsers temperaturbestandighed, og grænserne skal svare til de forventede omgivelsestemperaturer. Hvis der er udsigt til hyppig udskiftning (sammenkobling/udkobling) af den komponent, der er udstyret med stik, skal man være opmærksom på antallet af garanterede sammenkoblingscyklusser.