Præcisionslandbrug for et bæredygtigt, effektivt og modstandsdygtigt landbrug
Ved at elektrificere processer kan man opnå en mærkbar forøgelse af effektiviteten i landbrugsarbejdet. HARTING AEF HV-grænsefladen baner vejen for denne bæredygtige tilgang.
Landbruget står over for den udfordring at forbedre sit CO2-fodaftryk. Præcisionslandbrug er en af de vigtigste strategier til at optimere bæredygtighed og miljøvenlighed. Elektrificering muliggør præcis overvågning og styring af landbrugsprocesser, fra såning til kunstvanding og høst. De hjælper med at optimere brugen af ressourcer som vand og gødning, minimere miljøpåvirkningen og maksimere udbyttet.
HARTING AEF HV: Elektrificering muliggør et bæredygtigt, effektivt og modstandsdygtigt landbrug
Præcis styring og overvågning af landbrugsprocesser
Præcisionslandbrug og de nye teknologier, der er forbundet med det, kan yde et væsentligt bidrag til at forbedre bæredygtigheden og miljøvenligheden i landbruget. Vand, gødning og pesticider kan bruges præcis, hvor der er brug for dem. Det minimerer overforbrug og spild af ressourcer, hvilket ikke kun sparer omkostninger, men også reducerer indvirkningen på miljøet.
Mere målrettede dyrknings- og høststrategier beskytter markens struktur og minimerer jorderosionen. Sunde jorde binder mere kulstof, hvilket har en positiv effekt på CO2-balancen.
Plug & Play højspændingsgrænseflader til barske miljøer
HARTING AEF HV er den nye grænseflade, der muliggør elektrificering af traktorer og maskiner til landbruget. Det baner vejen for præcisionslandbrug for at optimere bæredygtighed og miljøvenlighed. Stikket blev designet i henhold til Landbrugsindustrien elektronik Fundament (AEF) og den internationale standard ISO 23316-2.
Grænsefladen er velegnet til brug i barske miljøer og giver en høj grad af sikkerhed ved tilslutning af værktøj via plug & play takket være fingerbeskyttende kontakter. Den integrerede break-away-funktion sørger for en sikker forbindelse i tilfælde af fejl.
HARTING og dets partnere har samarbejdet i flere år inden for præcisionslandbrug. AEF-højspændingsinterfacet fra HARTING yder et værdifuldt bidrag til elektrificering, f.eks. som en del af robotserien "AgBot" fra teknologivirksomheden AgXeed. Sammenlignet med landbrugsmaskiner med hydrauliske motorer fører dette til øget effektivitet og fremmer bæredygtighed.
Et overblik over jeres fordele:
Øget effektivitet og bæredygtighed muliggjort af præcisionslandbrug
Hurtigere konfiguration af landbrugsmaskiner på grund af elektrificering
Længere levetid på grund af metalhætter og huse til meget barske miljøer (IP69K)
Sikkert plug & play løsning på grund af fingerbeskyttede kontakter
Sikker frigivelse takket være integreret break-away-funktion
Hvad andre kunder siger:
HARTING leverer standardiserede højspændingsstik, som er meget velegnede til de barske driftsforhold i vores køretøjer. Stikkene er grundigt konstrueret og har en meget høj standard.
Eric Bongaerts
Chef for teknik, AgXeed