HARTING AEF HV: Elektrificering muliggør et bæredygtigt, effektivt og modstandsdygtigt landbrug
Ved at elektrificere processer kan man opnå en mærkbar forøgelse af effektiviteten i landbrugsarbejdet. Vand, gødning og pesticider kan tilføres præcis der, hvor der er brug for dem. Mere målrettede jordbearbejdnings- og høststrategier beskytter jordstrukturen og minimerer jorderosionen. Sunde jorde binder mere kulstof, hvilket har en positiv effekt på CO2-balancen.
AEF-højspændingsinterfacet, der er udviklet af HARTING, muliggør elektrificering af traktorer og landbrugsmaskiner. HARTING AEF HV blev udviklet i samarbejde med Elektronik til landbrugsindustrien Fundament (AEF) og i overensstemmelse med den internationale standard ISO 23316-2. Interfacet er velegnet til brug i barske miljøer og giver en høj grad af sikkerhed ved tilslutning af værktøjer via plug & play takket være fingerbeskyttende kontakter. Den integrerede break-away-funktion sørger for en sikker forbindelse i tilfælde af fejl.
Præcisionslandbrug for et bæredygtigt, effektivt og modstandsdygtigt landbrug
Jürgen Bösch
Position: Technical Application Manager
- Afdeling: PM-stik til tung belastning
- Virksomhed: HARTING Technology Group