Webbinarium på begäran
Hur Beckhoff klarar av utmaningarna inom miniatyrisering: HARTING ix Industrial® möter XTS
WEBBINARIUM PÅ BEGÄRAN
Registrera och se webbinariet: Du kan se videon direkt efter registreringen - eller senare. Du får omgående e-post med en länk till webbinariet.
Med Beckhoff XTS-systemet och HARTING ix Industrial® möts två riktiga innovationer.
Med det linjära transportsystemet XTS möjliggör Beckhoff individuell och kontinuerlig produkttransport. Systemet kombinerar på ett smart sätt fördelarna med linjära och roterande drivsystem och skapar helt nya förutsättningar för materialtransport inom automationstillämpningar. HARTING:s ix Industrial®-gränssnitt ersätter de föråldrade RJ45-gränssnitten i de senaste generationernas XTS-system. Den smarta och utrymmesbesparande konstruktionen gör att 48 istället för 12 förflyttare kan användas i samma utrymme – en prestandaökning med 400 procent! I webbinariet kommer HARTING och Beckhoff presentera den här nya spännande lösningen samt HARTING ix Industrial® och XTS-system.
Detaljer
- Språk: Engelska
- Starta: på begäran
- Tidsåtgång: 60 minuter inkl. inspelad fråge&svar-presentation
VI KOMMER ATT PRATA OM:
- Digital Omvandling: Trender och hur de påverkar konnektivitetslösningar
- Liten och robust: Därför är ix Industrial den verkliga superhjälten
- Tillämpningsexempel: Beckhoff XTS-systemet
PRESENTATÖR
SERIE MED WEBBINARIER FÖR INDUSTRIELLA PIONJÄRER
Mer webbinarier? I vår serie TRENDER INDUSTRIAL ETHERNET 2020 introducerar vi trender, utveckling och lösningar inom Industrial Ethernet. Låt dig inspireras och upptäck möjligheter för ditt företag.
Om HARTING
Företagsgruppen HARTING Technology är en av världens ledande leverantörer av industriell förbindningsteknik för de tre livlinorna data, signaler och kraft och har 14 produktionsorter och 44 återförsäljare. Därutöver producerar företaget även utcheckningssystem för detaljhandeln, elektromagnetiska ställdon för fordons- och industriell serieproduktion, laddningsutrustning för elfordon samt maskinvara och programvara för kunder och applikationer inom automatiseringsteknik, mekanisk och anläggningsteknik, robotteknik och transportteknik. Under affärsåret 2019–20 bidrog 5 500 anställda till en försäljning motsvarande 759 miljoner euro.