Produktkategori:
Operatörsgränssnitt

Operatörsgränssnitt


Operatörsgränssnitt

Operatörsgränssnitt spelar en viktig roll inom industriell automation som en brygga mellan mänskliga operatörer och maskiner. Operatörsgränssnitt ger kontroll, övervakning och interaktion i produktionslinjer. På HARTING är vi stolta över att utveckla robusta och intuitiva operatörsgränssnitt som ökar produktiviteten och säkerheten. Det perfekta komplementet till dina HARTING-kontakter.

Alla modeller är konstruerade för installation i kapslingar och är indelade i två storlekar. Storleken på en kapslingsutskärning med en diameter på 22,3 mm för tillämpningar inom automation, maskiner och robotteknik. Finns även med diametern 30,5 mm för transporttillämpningar. Förutom industriella chassihusgränssnitt får användare nu även tillförlitliga och robusta manöverelement från en enda källa.

Drift- och kommandoenheter

Servicegränssnitt


Operatörsgränssnitt Servicegränssnitt

Servicegränssnitt fungerar som en gateway för systemunderhåll och diagnostik. De förser teknikerna med viktig information som gör det möjligt för dem att utföra uppdateringar, åtgärda fel och säkerställa en smidig drift. Hos HARTING kombinerar våra servicegränssnitt en robust design med användarvänliga funktioner för att säkerställa effektiv service för industriella automationssystem.

Tryckknappar


Tryckknappar finns i olika former, storlekar och färger och lämpar sig för olika användningsområden. HARTINGs tryckknappar ger taktil återkoppling och säkerställer exakt drift även i krävande miljöer. Oavsett om det handlar om att starta en process, aktivera ett larm eller ställa in parametrar erbjuder våra tryckknappar tillförlitlig funktionalitet.

Operatörsgränssnitt Tryckknapp

Väljaromkopplare


Operatörsgränssnitt Väljarbrytare

Väljarbrytare gör att operatören kan välja mellan olika lägen eller inställningar. Dessa ergonomiska omkopplare ökar flexibiliteten i arbetet och möjliggör sömlösa övergångar mellan olika funktioner. HARTINGs väljarswitchar är byggda för att hålla och klara av slitage i industriella miljöer. Deras intuitiva design säkerställer effektiv drift i olika applikationer.

Nyckelbrytare


Nyckelbrytare ger en extra säkerhetsnivå för användargränssnitt. Dessa brytare kräver en behörig nyckel för att aktivera vissa funktioner, vilket förhindrar obehörig åtkomst. HARTINGs nyckelbrytare är lämpliga för kritiska applikationer. Oavsett om det handlar om att kontrollera åtkomst till maskiner eller säkra känsliga processer ger våra nyckellåsbrytare säkerhet.

Nyckel-switch

Pilotljusknappar


Operatörsgränssnitt Pilotlampa Knapp

Upplysta knappar spelar en viktig roll i den visuella kommunikationen. Ljusa lysdioder visar maskinens status, t.ex. om den är igång, stoppad eller i felläge. Pilotljusknapparna från HARTING säkerställer synlighet även under svåra ljusförhållanden. Den robusta konstruktionen klarar tuffa miljöförhållanden och gör dem idealiska för industriella automationssystem där situationsmedvetenhet är avgörande.

Nödstoppsknappar


Säkerhet är av yttersta vikt i industriella miljöer. Nödstoppsknappar ger en omedelbar avstängningsmekanism i kritiska situationer. HARTINGs robusta nödstoppsknappar säkerställer snabb respons när det behövs. Dessa knappar är strategiskt placerade för enkel åtkomst, vilket gör att operatören snabbt kan stoppa processer och förhindra olyckor.

Operatörsgränssnitt Nödstoppsknapp

Tillbehör


Operatörsgränssnitt Tillbehör

Tillbehör kompletterar manöverdon och ökar deras funktionalitet. Från kabelförskruvningar till monteringsfästen - HARTING erbjuder ett omfattande sortiment av tillbehör. Dessa komponenter säkerställer en sömlös integration och gör att du kan anpassa ditt operatörsgränssnitt. Våra tillbehör är konstruerade för att klara de tuffa förhållandena i industriella miljöer och på ett tillförlitligt sätt stödja dina automationskrav.

Fler lösningar och resurser


Tekniska data & Tjänster


CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.

Ikoner för tekniska data

Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:

Mer

  • CAD-data, datablad och typblad

  • Produktväljare med flera attribut

  • Individuellt datapaket

  • Konfiguration och anpassning

  • Individuella anteckningar och avskrivningar

  • Gratis provservice