Operatörsgränssnitt
Den nya serien med tryckknappar, nödstoppsknappar och andra manöverelement kombinerar den säkra driften av enheter med en attraktiv design. Operatörsgränssnitten är gränssnittet mellan människa och maskin och det måste därför uppfylla de högsta standarderna avseende säkerhet, intuitiv hantering och tillförlitlighet. Manöverelementen kompletterar på ett märkbart sätt de visuellt attraktiva gränssnitten hos den tidigare har-port serien.
Operatörs- och kommandoenheterna finns att få som:
statuslampor
tryckknappar
nyckelbrytare
omkopplare
Nödstoppsbrytare
Alla modeller är konstruerade för installation i kapslingar och är indelade i två storlekar. Storleken på en kapslingsutskärning med en diameter på 22,3 mm för tillämpningar inom automation, maskiner och robotteknik. Finns även med diametern 30,5 mm för transporttillämpningar. Förutom industriella chassihusgränssnitt får användare nu även tillförlitliga och robusta manöverelement från en enda källa.
Mer
Jonas Diekmann
Position: Teknisk redaktör
- Avdelning: Global produktledning
- Företag: HARTING Electronics GmbH