Produktkategori:
Industrial Ethernet-switchar

Industrial Ethernet-switchar


Industrial Ethernet-switchar

Nätverk i moderna tillverkningsanläggningar blir allt mer komplexa. De okontrollerade Ethernet-switcharna i Ha-VIS eCon-serien ger dig nu flera nya modeller med RJ45 och fiberoptiska kabelportar för att möjliggöra en effektiv struktur och utökning av dina Ethernet-nätverk. Ha-VIS eCon 2000 och 3000-familjerna gör att du kan hantera alla utrymmes- och tillämpningssituationer på ett optimalt sätt.

5 års service för Ethernet-omkopplare och nätverkskomponenter

Ha-VIS eCon 2000 familjen – flat konstruktion


Ha-VIS eCon 2000 familjen – flat konstruktion

De okontrollerade Ethernet-switcharna i Ha-VIS eCon 2000-familjen ger upp till 16 Fast Ethernet-portar och finns även i en 7-ports Full Gigabit-version. Det gör att kunder kan utöka eller strukturera nätverksinfrastrukturer på ett tidsbesparande och ekonomiskt sätt. Med sin extremt plana konstruktion kan switcharna även inhysas i installationer där utrymmet är begränsat vid kabelförbindningen på framsidan. RJ45- och FOC-portar är placerade på switcharnas framsida, vilket gör att kablar kan anslutas snabbt och enkelt. I kombination med platt designdet här är verkligen unikt.


Ha-VIS eCon 3000-familjen – slimmad konstruktion


Ha-VIS eCon 3000-familjen – slimmad konstruktion

Okontrollerade Ethernet-switchar från Ha-VIS eCon 3000-familjen har upp till 10 Fast Ethernet-portar och ger ekonomiska och snabba val för att utöka eller strukturera nätverksinfrastrukturer. Full Gigabit-switchar finns med upp till 7 portar för tillämpningar med hög datainmatning. Den slimmade design av switcharna gör det också möjligt att placera dem på DIN-skenan med en mycket hög packningstäthet. Tack vare DIN-skenan som är integrerad i höljet kan brytarna' snabbt och enkelt installeras på fältet, vilket bidrar till att spara pengar och tid.

Överblick över alla dina fördelar:

  • Unik variation med över 200 varianter

  • Kompakt konstruktion

  • Integrerad PoE+ standard

  • Utökat temperaturintervall

  • Full Gigabit Ethernet

  • Energieffektivt

Kataloger, broschyrer, flyer