Dockningskontaktdon med testposition för eldistribution
Fram tills idag har dockningskontaktdon endast haft tillstånden “hopkopplad“ eller “ej hopkopplad“. Idag kan användningen av kontaktdonen Han-Modular® på glidram realisera tre olika hopkopplingspositioner. I det mellanliggande tillståndet som kallas “testposition" kan ett signalsystemts krets kontrolleras innan elanslutningarna slås på. Det resulterar i att de elektriska och elektroniska komponenterna i eldistrubitionssystem är bättre skyddade.
Tillstånd hos Han-Modular® glidram:
1. “Ej ansluten position”:
Varken signalkontaktdonet och elkontaktdonet är anslutet. Lådan är inte isatt i kopplingsskåpet.
2. “Test position”:
Lådan är inskjuten i kopplingsskåpet och signalkontaktdonet är hopkopplat i glidramen. Mellan de båda sidorna på elkontaktdonet, vilket är placerat bredvid signalkontaktdonet, blir ett avstånd på ungefär 35 mm kvar så att ingen el kan överföras. Systemet är i ett säkert tillstånd och kan kontrolleras via det isatta signalkontaktdonet.
3. “Arbetsposition”:
Efter att testet har utförts kan lådan med elkontaktdonet skjutas in helt i kopplingsskåpet. Här rör sig signalkontaktdonet inuti Han-Modular® glidramen i riktning mot skåpets bakpanel tillsammans med lådan – tills elkontaktdonet också befinner sig i arbetspositionen. Systemet kan nu tas i drift på ett säkert sätt.
Fördelarna med Han-Modular® glidram
- Kontaktdon med integrerad testpostion möjliggör en innovativ och kostnadsbesparande mekanisk design av ett dockningssystem för elapplikationer;
- Hög flexibilitet vid design av elektriska gränssnitt tack vare de mångfaldiga möjligheterna som skapas med Han-Modular® serien med mer än 100 olika modulinsatser med kontaktdon;
- Bussystem, t.ex. Profibus eller Ethernet kan enkelt integreras eller läggas till med hjälp av eftermontering:
- Ökade mekaniska toleranser hos enheter som kan dras in.
Mekaniskt okomplicerad lösning
Han-Modular® glidram är särskilt lämplig för anslutning av separata styr-, regler- och kopplingssystem i elnätverk. Eftersom detta är mekaniskt okomplicerat kan plug-in systemet inta en “testposition” i vilken funktionen hos signalanslutningarna kan provas innan elanslutningarna kopplas ihop. På så sätt är systemets komponenter särskilt väl skyddade och risken för stilleståndstid reduceras. Kunden drar nytta av lösningens enkla mekanik och det stora utbudet av Han-Modular® kontaktdon som kan föras in i den respektive designen.