Använda PushPull för att ringa efter hjälp med en knapptryckning
”Säkerhet i första hand” i tunnelbanan i New York City: Boyce Technologies Inc. installerar ett nytt system för nödsamtal och företagsgruppen HARTING Technology levererar rätt kontaktdonssystem: PushPull V4.
Nya trådlösa kommunikationskonsoler som kallas Help Points kommer på ett betydande sätt att förbättra informations- och säkerhetsstandarden i New Yorks tunnelbanor. Dessa Help Points är på varje station fästa vid pelare eller väggar och kommer att göra det möjligt för passagerare att få tillgång till information eller direkt kontakta ett kontrollcenter vid en nödsituation. Kontrollcentret kan snabbt och exakt identifiera från vilken station som samtalet kommer och prata direkt med varje enskild Help Point. De gamla analoga interntelefonerna som inte är tillförlitliga och har en dålig ljudkvalitet kommer att bytas ut fram till 2019. Mer än 6 000 nya enheter kommer att installeras.
Dessa hypermoderna vertikala Help Points krävde kontaktdon som passar i de slimmade kapslingarna men ändå är tillräckligt robusta för att tåla de tuffa miljöförhållandena som trafiktillämpningar utsätts för.
För denna uppgift valdes variant-4 PushPull-kontaktdon. Tillverkaren Boyce placerade den gjutna PushPull RJ45-insatsen infälld i ett speciellt installationsrack.
Multikonstnären för alla uppgifter
I New Yorks tunnelbana används PushPull modeller som RJ45-kabelsatsen, 7-pin hybrid- och 10-pin signalvarianter. Men PushPull är inte den enda lösningen för nödsamtalsstationer. Boyce Technologies använder PushPull V4 i en stor mängd olika applikationer. Det säkra chassihuset är enkelt att använda och fungerar även som ett tillförlitligt gränssnitt för avstängningsbarriärer och fläktar, för Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, fiberoptikanslutningar och till och med för energiförsörjning.