Han® HPR Single Pole-portfölj
Maximal frihet för starkströms kraftöverföring på tåget
Den helt nya Han® HPR Single Pole-portföljen utökar användningsmöjligheterna för kraftdistribution avsevärt.
HARTING har utvecklat Han® HPR VarioShell som en särskilt flexibel lösning för bryggkabelförbindningar. Chassihuset bildar ett öppet system som hyser kontaktdon för överföring av kraft och andra medier. VarioShell är uppdelat i två delar som kan öppnas vilket möjliggör förmontering och installation av förbindningstekniken samt ger snabb åtkomst vid service och underhåll.
Utökade applikationsmöjligheter för kraftdistribution
Den nya Han® HPR Single Pole-portföljen kompletterar dessa chassihus prefekt. Polerna överför kraft upp till 650 A/4 kV AC/DC genom tillförlitliga Han® HC Modular-kontakter. Resultatet är högprestandakontaktdon i HPR-chassihus med IP68/69-skydd. Upp till åtta 250/350 A-kontakter eller sex 650 A-kontakter kan inhysas.
Lägre hanteringsvikt, säker installation
Enpolsapplikationen förenklar hanteringen av starkströmsförbindningar, särskilt då väldigt tunga kablar används. Integrerade stift möjliggör upp till 25 olika kodningsval. Det är även möjligt att förbinda till andra kraftförsörjningssystem på rälsfordon. Som alltid överensstämmer Han® HPR-applikationen med alla relevanta järnvägsstandarder.
Överblick över alla dina fördelar:
- Mycket flexibel tack vare de nya chassihusvalen för Han® HPR VarioShell
- Lägre hanteringsvikt vilket gör att enledare kan kopplas ihop nu
- Säker installation med integrerade kodningsstift
- Sänker kompexiteten med standardisering och förenkling