Han® S
Säkra plug-in-anslutningar för modulär batterilagring
HARTING:s nya kontaktdonsserie möjliggör säkra och felfria installationer och uppfyller alla relevanta UL-standarder.
Hållbar användning av förnybara energikällor, t.ex. vind och sol, kan bara åstadkommas när modulinsatser för energilagring används, då de möjliggör en tidsfördröjd och behovsbaserad användning. Användningen av kontaktdon snabbar på uppbyggnaden av modulinsatser för energilagring där litium-jonceller används.
HARTING erbjuder en säker förbindningsteknik för modulära batterilagringssystem med sin serie Han®S. De kompakta och flexibla chassihusen rymmer kontakter för strömmar på upp till 200 A och 1 500 V. Seriens skottchassihus kan roteras flexibelt i 360 grader, och låsningen på kabelkåpor och chassihus, stift- och honkontakterna är intuitiva.
Säker och felfri installation
Han® S ger användare plug-in-förbindningar för förvaringsmodulinsatser samtidigt som de ger maximal säkerhet då konstruktionen klarar alla tekniska krav. Stiftkontakten för batterimodulinsatsen är konstruerad för att vara fingersäker och har en gängprofil med M8-gänga. Det går att installera användarvänligt på batterimodulinsatsen med en hylsnyckel. Hylskontakten kläms på kabeln och fästs och skruvas i hylschassihuset utan verktyg.
Tidsbesparing under service och underhåll
Det finns en röd variant av Han® S för plusterminalen och en svart variant för minusterminalen. Båda är även mekaniskt kodade för att förebygga felaktig isättning. Dessa funktioner underlättar även service- och underhållsarbetet. När en cell i en modulinsats för energilagring påvisar en prestandasänkning kan du använda respektive styrsystem för att stänga av och byta den. För att göra det vrider du bara Han® S gränssnittet på de angränsande modulinsatserna åt sidan till det låsta läget för att göra plats för utbytet. Du behöver inte avbryta energilagringsfunktionerna på de modulinsatser som inte är berörda.
I enlighet med alla gällande UL-standarder
Han® S är det första speciella batterikontaktdonet som klarar gällande UL- och järnvägsstandarder för stationära energilagringssystem. Bland annat uppfyller det kraven i UL 4128 för kontaktdon i elektrokemiska batterisystem, UL 1973 för batterier i stationära tillämpningar, för nödkraftförsörjning för fordon och i snabbspårvägstillämpningar, och UL 9540 för energilagringssystem och -tillbehör. Han® S är även stöt- och vibrationstålig enligt gällande järnvägsstandarder.
En batteristyrningsmodul (battery management module, BMS) är placerad i alla modulära lagringsmodulinsatser eller lagringsskåp. Dessa enheter behövs även för att förbindas för att skapa ett styrtåg. Här har HARTING Han® S ett tillagt installerat chassihus med skott med ett kontaktstift för elskenan, även här i en röd och svart version. Systemet styrs via det här tåget och den decentraliserade BMS överför statusmeddelanden till system-/anläggningsstyrningen på den högre nivån.
Överblick över alla dina fördelar:
- Felfria förbindningar med ett effektivt mekaniskt kodningssystem
- Säkra installationer säkerställs med en visuell låsningsstyrning och fingerskyddade kontakter
- Enkel & snabb installation och demontering med kontaktskruvning från framsidan
- Högflexibel med olika installationmöjligheter med 360°-positionering för kabelingång och kontaktförbindningar
- Uppfyller alla gällande UL energilagringsstandarder (UL1973, UL9540, UL4128)