行業分類 - 機械(工具機)

金屬加工機械連接器

浩亭為機械設備中所有類型的電源、訊號或資料連接提供創新、可擴展的介面解決方案,從而推動機械製造業的數位化進程。

浩亭機械製造業解決方案

浩亭技術集團伴隨您完成技術變革。我們的創新組件、顧問、服務和系統幫助我們引導客戶邁向數位化的未來。我們是您的單一來源解決方案:提供從單一元件到客製化系統的所有服務。 浩亭為機械製造業中所有類型的電源、訊號或資料連接提供創新、可擴展的介面解決方案,從而推動機械製造業的數位化進程。這些解決方案幾乎可以滿足所有工業細分領域的需求。


高精度技術的標準化連接

由於工具機採用機器人技術,並將所有生產步驟集中在一台機器上,因此被視為自動化技術一致性的體現。在這裡,使用浩亭的標準化連接件可以在配置多台工具機和設備時實現經濟高效的設計。

機械 - 工具機數位應用

應用:
•    電氣櫃
•    控制單元
•    機器人
•    輸送系統
•    碎屑輸送機和過濾裝置

立即探索

電器櫃

解決方案和優勢
•    安全、連續的屏蔽連接(EMC),防護等級為 IP 65/67
•    安全、免工具地斷開及連接設備
•    連接器可提高電氣櫃的包裝密度
•    多種組件和設備可滿足最多樣化的安裝需求
•    透過單獨編碼實現快速無誤的插接
•    符合最嚴格工業標準的乙太網路交換器和組件

工業乙太網路交換機

優勢一目了然:
•    獨一無二的 200 多種產品
•    設計緊湊
•    整合 PoE+ 標準
•    擴展溫度範圍
•    全千兆位元乙太網
•    高效率節能

了解更多!

Ha-VIS eCon 2000 RJ45

由於設計極為扁平,這些開關還可以安裝在空間受限的設備中,例如前端的電纜連接處。

了解更多!

Ha-VIS eCon 3000

Ha-VIS eCon 3000 快速乙太網路基本型
•    快速乙太網路無阻塞交換器結構符合 IEEE 802.3 標準
•    工業溫度範圍 -40°C ... +70°C
•    寬範圍電源 24/48 VDC
•    突波保護與極性反接保護
•    透過節能型乙太網路實現最低能耗
•    最佳化的 DIN 導軌支架

了解更多!

外掛

•    使生產的能源適應電網需求
•    高頻電磁幹擾
•    對生產的能源進行精確和校準的測量
•    逆變器內部採用個人化設計的高功率電子設備

了解更多!

Han-Eco®

優勢一覽:
•    Han-Eco® A 和 Han-Eco® B 標準的金屬和塑膠型號可相互匹配
•    後部安裝選項大大縮短了安裝時間
•    重量輕,機械強度高
•    戶外型可滿足更高的環境需求
•    防腐蝕塑膠罩和外殼
•    防火性能符合 UL94 V0 標準

了解更多!

Han-Modular® 模組連接器

Han Modular 多米諾模組
70 多年來,浩亭一直伴隨並支持產業變革。二十世紀四、五十年代,第一批成功的產品--日用電器消費品為新的開始奠定了重要基石。當今工業轉型的基礎是基礎技術,例如用於傳輸電力、數據和訊號的介面。因此,浩亭推出 Han-Modular® Domino 模組,將模組化工業連接器的世界推向新的高度。它們為優化開闢了新的可能性,包括節省高達 50% 的空間和重量,從而減少二氧化碳排放。

了解更多!

Han® B 用於工業連接器的標準罩/外殼

•    種類繁多:適用於精密的工業應用
•    久經考驗的粉末塗層壓鑄鋁製成的機罩/外殼
•    IP65 / IP67
•    鎖定桿: Han-Easy Lock®

了解更多!

Han® Q 緊湊型連接器

產業微型化趨勢有增無減。在這方面,浩亭單極 Han® Q 1/0 軸向螺絲保護連接器提供了最佳解決方案。此連接器可在 3 A 外殼的小尺寸內傳輸大於 100 A 的大電流。

了解更多!

Han A® 超薄結構類型(最多 16 安培)

•    多達 16 個觸點
•    提供多種端接技術
•    400 V / 16 A

了解更多!

Han A® 用於工業應用的標準通風櫃/罩

•    纖薄、節省空間的結構類型
•    熱塑或金屬罩/外殼
•    IP67

了解更多!

Han-Snap® 封閉式配電室的通風櫃/罩

•    牆面安裝或 DIN 導軌安裝
•    配電箱及電氣櫃
•    為測量和測試目的提供開放式存取 - 即使在運作過程中也是如此
•    IP20

了解更多!

Han E® / Han® ES/ES Press/ESS/EE/EEE 容量高達 16 A

•    多用途
•    提供多種端接技術
•    500 V / 16 A

了解更多!

Han D® / DD® / Han® DDD 最多 216 位聯絡人

•    250 V / 10 A
•    觸點密度高
•    提供多種端接技術
•    可採用 FO 觸頭
•    用於 Han A® / Han® B 防護罩/外殼

了解更多!

控制單元

解決方案和優勢
•    空間與重量最佳化設計(小型化)
•    適用於所有通用資料介面的服務接口,即使在高防護等級下也是如此
•    久經考驗的技術儲備保證了連結的持久性
•    安全、持續的屏蔽連接(EMC)
•    多種組件和設備可滿足最多樣化的安裝環境和設計要求

har-port 服務接口

har-port 產品系列的主要優點是:
•    透過圓形面板開孔和一個 M22 中央固定螺帽即可輕鬆安裝
•    面板開孔和設計適用於 SIEMENS、EATON、Schneider 和其他公司生產的所有典型工業控製或急停開關和控制燈(符合 IEC 60945-5)。
•    設計美觀實用
•    多種配件,如保護蓋、標籤系統和盲蓋

了解更多!

RJ45

RJ Industrial® Multifeature

所有乙太網路安裝人員的首要願望是輕鬆快速地組裝網路基礎設施。在用於工業網路的傳統 RJ 45 解決方案中,50% 的時間用於準備電纜,50% 的時間用於連接。我們的新 RJ Industrial® Multifeature 連接器絕對堅固可靠,並整合了切割工具,可實現快速輕鬆的組裝。組裝時間可節省約 25%。

 

了解更多!

USB

har-port 產品系列的主要優點是:
•    透過圓形面板開孔和一個 M22 中央固定螺帽即可輕鬆安裝
•    面板開孔和設計適用於 SIEMENS、EATON、Schneider 和其他公司生產的所有典型工業控製或急停開關和控制燈(符合 IEC 60945-5)。
•    設計美觀實用
•    多種配件,如保護蓋、標籤系統和盲蓋

了解更多!

PCB 連接器

設備和應用的體積越來越小,結構也越來越緊湊。因此,設備的電路板和內件必須靠得更近。浩亭針對小型化趨勢,為涉及 PCB 連接的各種尺寸和應用提供了適當的解決方案。

了解更多!

har-flexicon®

浩亭的 har-flexicon® 連接器是用於快速連接單導體的微型 SMD 連接器,可為工業設備提供週邊設備與 PCB 之間的完美連接。

了解更多!

推拉設備連接

•    資料、訊號和電源的多功能用途
•    將設備整合到 PCB 上
•    熱塑或金屬罩/外殼
•    IP65 / IP67
•    直覺的鎖定機制

了解更多!

推挽式數據 RJ45

•    資料傳輸速率高達 10 Gbit/s
•    無需工具即可快速連接

了解更多!

推拉式電源

•    設備電源最高 690 V / 16 A
•    無需工具即可快速連接

了解更多!

D 型超微 D 連接器

•    介面連接器
•    標準、電源、同軸、IP 67 和濾波器
•    MVB, WTB, CAN, Profibus, RS232 介面
•    符合 CECC 75301-802 標準

了解更多!

機器人

解決方案和優勢
•    空間與重量最佳化設計(小型化)
•    安全、持續的屏蔽連接(EMC)
•    久經考驗的技術儲備保證了連結的持久性
•    在組裝和拆卸單元時可安全可靠地分離
•    組裝快速簡單

推拉設備連接

•    資料、訊號和電源的多功能用途
•    將設備整合到 PCB 上
•    熱塑或金屬罩/外殼
•    IP65 / IP67
•    直覺的鎖定機制

了解更多!

推挽式數據 RJ45

•    資料傳輸速率高達 10 Gbit/s
•    無需工具即可快速連接

了解更多!

推拉式電源

•    設備電源最高 690 V / 16 A
•    無需工具即可快速連接

了解更多!

M12

自動化領域的 M12 推拉標準

IEC 標準 61076-2-010 終於為工廠自動化中的圓形連接器帶來了全行業統一的推拉鎖定係統。慢慢擰緊已成為過去。現在有了 PushPull: 點擊並連接!簡單、快速、可靠的連線。無論設備插座是直立式還是嵌入式,符合 IEC 61076-2-010 標準的 PushPull 鎖定係統總是能為設備製造商提供一站式正確解決方案。

 

了解更多!

浩亭 RJ Industrial® 乙太網路資料接口

優勢一覽:
•    從 10/100Mbit/s 到 10Gbit/s 的變壓器和不含變壓器的 RJ 45 PCB 插座
•    用於網路資料傳輸的簡單快速的現場可端接 RJ45 插頭和插座
•    配線架、DIN 導軌插座及 IP65/67 插座
•    廣泛的跳線範圍
•    電纜連接器、保護帽和工具等配套配件

了解更多!

適配器

•    M12-RJ45 轉接器
•    性別轉換器
•    Y 型分配器
•    T 型分配器
•    終端電阻器

了解更多!

Han-Yellock® 機罩/機殼設計緊湊,造型優美

優勢一覽:
•    自帶介面概念
•    Han-Yellock® 模組,用於複製接點和電位
•    用於使用 Han-Modular® 模組的適配器框架
•    觸點密度最高的單體

了解更多!

外掛

•    使生產的能源適應電網需求
•    高頻電磁幹擾
•    對生產的能源進行精確和校準的測量
•    逆變器內部採用個人化設計的高功率電子設備

了解更多!

Han D® / DD® / Han® DDD 最多 216 位聯絡人

•    250 V / 10 A
•    觸點密度高
•    提供多種端接技術
•    可採用 FO 觸角
•    用於 Han A® / Han® B 防護罩/外殼

了解更多!

Han E® / Han® ES/ES Press/ESS/EE/EEE 容量高達 16 A

•    多用途
•    提供多種端接技術
•    500 V / 16 A

了解更多!

Han-Com® 組合式連接器

•    在一個絕緣體中結合了訊號和電源
•    功率範圍高達 690 V / 100 A
•    控制範圍高達 400 V / 16 A
•    提供多種端接技術
•    使用 Han® C、Han D®、Han E® 和 FO 觸點

了解更多!

Han® B 用於工業連接器的標準罩/外殼

•    種類繁多:適用於精密的工業應用
•    久經考驗的粉末塗層壓鑄鋁製成的機罩/外殼
•    IP65 / IP67
•    鎖定桿: Han-Easy Lock®

了解更多!

Han® HP 直接用於直接安裝電氣櫃

•    螺紋鎖由優質不銹鋼製成
•    特別堅固,適合工業及戶外應用

了解更多!

輸送系統

解決方案和優勢
•    優化分散式驅動配置的系統纜線和連接器
•    不同結構類型的 IP 65/67 組件與設備
•    適用於所有電源、資料及訊號介面的各種元件
•    透過 IDC 或使用連接器,可快速組裝 T 型抽頭並防止短路
•    可依要求擴充 T 型抽頭及電纜

Ha-VIS RFID 轉發器

浩亭為Han-Power® T 系列新增了一個電壓範圍高達48 V 的電源分配器: Han-Power® T 配備3 個浩亭PushPull 電源連接器,可將致動器和感測器快速、安全地連接到工業生產過程的外圍設備。

了解更多!

Han® Q 緊湊型連接器

產業微型化趨勢有增無減。在這方面,浩亭 單極 Han® Q 1/0 軸向螺絲保護連接器提供了最佳解決方案。此連接器可在 3 A 外殼的小尺寸內傳輸大於 100 A 的大電流。

了解更多!

Han-Compact® 緊湊型機罩/外殼

•    內部緊固裝置
•    設計小巧,節省空間
•    熱塑性塑膠或金屬罩/外殼
•    用於 Han® Q 系列嵌入件

了解更多!

Han E® / Han® ES/ES Press/ESS/EE/EEE 容量高達 16 A

•    多用途
•    提供多種端接技術
•    500 V / 16 A

了解更多!

Han® B 用於工業連接器的標準罩/外殼

•    種類繁多:適用於精密的工業應用
•    久經考驗的粉末塗層壓鑄鋁製成的機罩/外殼
•    IP65 / IP67
•    鎖定桿: Han-Easy Lock®

了解更多!

碎屑輸送機和過濾裝置

解決方案和優勢
•    依不同要求設計外殼--從熱塑性塑膠到不銹鋼
•    IP 65/67 防護等級的組件與設備,具備多種鎖定機制
•    連接器是設計和處理模組化系統的理想選擇
•    機械編碼可實現快速無誤的插接
•    適用於所有主要工業標準的連接器外殼和接點插件

M12

自動化領域的 M12 推拉標準

IEC 標準 61076-2-010 終於為工廠自動化中的圓形連接器帶來了全行業統一的推拉鎖定係統。慢慢擰緊已成為過去。現在有了 PushPull: 點擊並連接!簡單、快速、可靠的連線。無論設備插座是直立式還是嵌入式,符合 IEC 61076-2-010 標準的 PushPull 鎖定係統總是能為設備製造商提供一站式正確解決方案。

 

了解更多!

M8

M8 是一種常用的現場連接器,但迄今為止僅用於傳輸訊號。新型 M8 D-coded 具有堅固的金屬外殼和連續屏蔽,可為設備提供 100 Mbit/s 的快速乙太網路。

了解更多!

適配器

•    M12-RJ45 轉接器
•    性別轉換器
•    Y 型分配器
•    T 型分配器
•    終端電阻器

了解更多!

配電箱/感測器執行器箱

優勢一目了然:
•    LED 顯示操作模式與狀態
•    佈線快速、簡單、安全
•    快速安裝
•    最佳化設施維護
•    客製化解決方案
•    眾所周知的浩亭品質
•    們的產品組合包括適用於多種應用的各種感測器執行器盒解決方案

了解更多!

Han E® / Han® ES/ES Press/ESS/EE/EEE 容量高達 16 A

•    多用途
•    提供多種端接技術
•    500 V / 16 A

了解更多!

Han® B 用於工業連接器的標準罩/外殼

•    種類繁多:適用於精密的工業應用
•    久經考驗的粉末塗層壓鑄鋁製成的機罩/外殼
•    IP65 / IP67
•    鎖定桿: Han-Easy Lock®

了解更多!

Han-Modular® The modular connector

模組化連接器系列:將電源、訊號、資料甚至壓縮空氣整合到一個獨特的介面中。

優勢一覽:
•    將多個連接器整合到一個單元中
•    縮短安裝時間
•    顯著減少空間需求
•    節省組件和整個系統的成本
•    彈性的增強功能可滿足未來需求

 

了解更多!

Han® Q 緊湊型連接器

產業微型化趨勢有增無減。在這方面,浩亭單極 Han® Q 1/0 軸向螺絲保護連接器提供了最佳解決方案。此連接器可在 3 A 外殼的小尺寸內傳輸大於 100 A 的大電流。

了解更多!

Han-Compact® 緊湊型機罩/外殼

•    內部緊固裝置
•    設計小巧,節省空間
•    熱塑性塑膠或金屬罩/外殼
•    用於 Han® Q 系列嵌入件

了解更多!

Han A® 用於工業應用的標準通風櫃/罩

•    纖薄、節省空間的結構類型
•    熱塑或金屬罩/外殼
•    IP67

了解更多!
Machinery (Machine tools) application products : Overview

數位工具  | 隨時隨地

與我們保持聯繫