產品和解決方案
PCB 電纜 - har-flexicon®
har-flexicon®
浩亭技術集團正在進一步擴展其 PCB 端子和 PCB 連接器產品組合,為工業電子產品的模組化和微型化趨勢提供有效支持。產品開發人員擁有最大的設計自由度。
har-flexicon® 產品系列中最小的 PCB 連接器採用極其微型化的設計,間距僅為 1.27 mm,在可現場安裝的單線連接市場中獨一無二。為了增加插針密度,浩亭將採用 3.5/3.81 mm 和 5.0/5.08 mm 等標準插針間距的印刷電路板端子和連接器功能轉換為 1.27 mm 和 2.54 mm 的較小插針間距,同時保持相同的工業級
質量。
採用推入式彈簧籠和 IDC 的快速無工具端接技術可在現場提供省時組裝,無需特殊工具並具有最小間距。
SMD 技術對印刷電路板上的端接元件始終採用回流焊接,這意味著它在生產中具有明顯的成本優勢。這適用於加載和焊接。這種創新解決方案有助於在 PCB 上創造必要的強度。適用於更高電流、具有更高線規(1.5mm² 和 2.5mm²)、間距增量為 3.50/3.81 mm 和 5.00/5.08 mm 的產品對此予以補充。新型工業解決方案 這些與印刷電路板單線連接有關的新型解決方案的核心應用領域是工業自動化、測量、控制和調節技術 (MCR),以及機械工程、動力工程和運輸技術。浩亭為使用 PLC、驅動器、傳感器、執行器和接口子組件等電氣和電子設備的所有行業提供解決方案。因此,浩亭利用 har-flex® 繼續沿著這條路徑重新思考和優化設備連接技術。
2. 壓入式彈簧加載連接技術
無需特殊工具,快速簡易地連接含和不含線箍的剛性和柔性芯線。
3. 額外的 SMT 壓緊工具
無需特殊工具,快速簡易地連接含和不含線箍的剛性和柔性芯線。因此,這可以保護信號觸點免受機械應力,從而在整體上提高整個系統的可靠性。
4. 主動鎖定
插頭連接器上帶基帶的主動鎖定能夠實現可靠且防止衝擊和振動的連接。
5. 自動配備。
har-flexicon® 印刷電路板連接器專為自動化拾取放置裝配過程設計;它們可以與其他 SMD 組件一起在回流焊接過程中進行處理。這兩個方面都能簡化 PCB 裝配,降低整個過程成本。