產品和解決方案

Ha-VIS eCon 3000 - 超薄設計

超薄設計還允許它們以非常高的封裝密度定位在承載軌道上。

Ha-VIS eCon 系列非網管型乙太網交換機提供廣泛的型號和眾多優勢。六大最重要的關鍵特徵是:

超薄設計
Ha-VIS eCon 3000 交換機的厚度僅 25 mm。得益於這種緊湊型設計,交換機可在機櫃中實現非常高的封裝密度。

工業溫度範圍
Ha-VIS eCon 系列的所有型號均可提供 -40 至 + +70°C 的擴展溫度範圍,適用於工業應用。可提供適用於 0 至 +55°C 的替代型號:C-Temp 設備。

節能乙太網
通過在較低數據活動和減少熱量的情況下使用智能功耗控制,Ha-VIS eCon 交換機能夠將能耗降低高達 50%。

PoE+
乙太網供電可以通過乙太網數據電纜向終端設備供電。我們的乙太網交換機符合 PoE + 標準 (IEEE 802.3at),每個端口可為連接的設備提供至多 4x 34.2 瓦的功率。

帶集成 24V DC/DC 轉換器的 PoE+
我們帶集成 DC/DC 轉換器的交換機支持使用帶標準 24VDC 電源的 PoE+。這節省了因佈線和額外電源而產生的時間和成本。

全千兆乙太網
行業中的數據量在不斷增長。憑藉每個端口 1000 Mbit/s 的速度以及對巨型幀的全面支持,eCon 交換機可滿足未來需求,適用於具有高數據吞吐量的應用。

通過 PoE+和 24 VDC 電源實現更高性能

放置於超薄機櫃內的非網管型乙太網交換機  

Ha-VIS eCon 3000快速乙太網基礎型

Ha-VIS eCon 3000快速乙太網基礎型

  • 符合 IEEE 802.3 的快速乙太網非阻塞交換機架構    
  • 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號
  • 廣泛的電源選項 24/48 VDC
  • 電湧保護和反極性保護
  • 借助節能乙太網最大限度地降低能耗
  • 優化的 DIN 導軌支架

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

  • 符合 IEEE 802.3at,通過 PoE+ 可至多為 4 個終端設備提供能量(137 瓦)
  • 符合 IEEE 802.3 的快速乙太網非阻塞交換機架構
  • 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號
  • 電湧保護和反極性保護
  • 廣泛的電源選項 24/48 VDC
  • 借助節能乙太網最大限度地降低能耗
  • 優化的 DIN 導軌支架

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 3000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

  • 使用帶 24 V DC 電源的 PoE+(電隔離)
  • 通過 PoE+ 可至多為 4 個終端設備提供能量(137 瓦),
    符合 IEEE 802.3at
  • 符合 IEEE 802.3 的快速乙太網非阻塞交換機架構
  • 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號
  • 電湧保護和反極性保護
  • 借助節能乙太網最大限度地降低能耗
  • 優化的 DIN 導軌支架

Ha-VIS eCon 3000全千兆乙太網基礎型

Ha-VIS eCon 3000全千兆乙太網基礎型

  • 符合 IEEE 802.3 的全千兆乙太網非阻塞交換機架構
  • 支持巨型幀 (10 kB)
  • 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號
  • 廣泛的電源選項 24/48 VDC
  • 電湧保護和反極性保護
  • 借助節能乙太網最大限度地降低能耗
  • 優化的 DIN 導軌支架

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

  • 符合 IEEE 802.3at,通過 PoE+ 可至多為 4 個終端設備提供能量(137 瓦)
  • 符合 IEEE 802.3 的全千兆乙太網非阻塞交換機架構
  • 支持巨型幀 (10 kB)
  • 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號
  • 電湧保護和反極性保護
  • 廣泛的電源選項 24/48 VDC
  • 借助節能乙太網最大限度地降低能耗
  • 優化的 DIN 導軌支架

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE +24 VDC

Ha-VIS eCon 3000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE +24 VDC

  • 使用 PoE +和 24 VDC 電源(電隔離)
  • 符合 IEEE 802.3at,通過 PoE+ 可至多為 4 個終端設備提供能量(137 瓦)
  • 符合 IEEE 802.3 的全千兆乙太網非阻塞交換機架構
  • 支持巨型幀 (10 kB)
  • 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號
  • 電湧保護和反極性保護
  • 根據 802.3az 的節能乙太網
  • 優化的 DIN 導軌支架

產品目錄、手冊、宣傳單

電子目錄中的 浩亭 乙太網交換機