產品和解決方案 Ha-VIS eCon 2000 - 扁平化設計 由於極其扁平的設計,該交換機也可以安裝在空間受限於前部電纜連接的場合中。 查看產品詳情 in 產品和解決方案 更多... Share LinkedIn Twitter Email Share LinkedIn Twitter Email Ha-VIS eCon 系列非網管型乙太網交換機提供廣泛的型號和眾多優勢。五大最重要的關鍵特徵是: 扁平化設計 Ha-VIS eCon 2000 系列產品的厚度只有 27 mm,可以完美適用於低安裝高度的櫃內 PoE+ 乙太網供電可以通過乙太網數據電纜向終端設備供電。我們的乙太網交換機符合 PoE + 標準 (IEEE 802.3at),每個端口可為連接的設備提供至多 4x 34.2 瓦的功率。 工業溫度範圍Ha-VIS eCon系列中的所有型號都具有-40至+ 70°C的擴展溫度範圍,適用於工業應用。作為一種更經濟的替代方案,C-temp版本的溫度範圍為0°C至+ 55°C。 節能乙太網通過智能調節待機模式或低數據活動和減少熱量開發時的電流消耗,Ha-VIS eCon開關可將能耗降低多達50%Ha-VIS eCon50% 全千兆乙太網工業數據量正在不斷增加。所有端口上的數據傳輸速率均為1,000 Mbit/s,同時得到巨型幀提供全面支持,確保了具有高數據吞吐量的應用的未來定位。 放置於扁平櫃內的非網管型乙太網交換機 Ha-VIS eCon 2000快速乙太網基礎型 Ha-VIS eCon 2000快速乙太網基礎型 符合 IEEE 802.3 的快速乙太網非阻塞交換機架構 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號 廣泛的電源選項 24/48 VDC 電湧保護和反極性保護 借助節能乙太網最大限度地降低能耗 Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+ Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+ 符合 IEEE 802.3at,通過 PoE+ 可至多為 4 個終端設備提供能量(137 瓦) 符合 IEEE 802.3 的快速乙太網非阻塞交換機架構 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號 電湧保護和反極性保護 廣泛的電源選項 24/48 VDC 借助節能乙太網最大限度地降低能耗 Ha-VIS eCon 2000全千兆乙太網基礎型 Ha-VIS eCon 2000全千兆乙太網基礎型 符合 IEEE 802.3 的全千兆乙太網非阻塞交換機架構 支持巨型幀 (10 kB) 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號 電湧保護和反極性保護 廣泛的電源選項 24/48 VDC 借助節能乙太網最大限度地降低能耗 Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+ Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+ 符合 IEEE 802.3at,通過 PoE+ 可至多為 4 個終端設備提供能量(137 瓦) 符合 IEEE 802.3 的全千兆乙太網非阻塞交換機架構 支持巨型幀 (10 kB) 工業溫度範圍為 -40°C ... +70°C 的型號 廣泛的電源選項 24/48 VDC 電湧保護和反極性保護 借助節能乙太網最大限度地降低能耗 產品目錄、手冊、宣傳單 Flyer Ha-VIS eCon Ethernet Switches (in English only) 電子目錄中的 浩亭 乙太網交換機 電子目錄 有關非網管型乙太網交換機的更多信息 非網管型乙太網交換機 現代生產設施中的網絡變得越來越複雜。Ha-VIS eCon 系列的非網管型乙太網交換機現在可為您提供帶 RJ45 和光纖電纜端口的更新型號,助您實現乙太網網絡的高效安裝和擴展。 Ha-VIS eCon 3000 - 超薄設計 Ha-VIS eCon 系列非網管型乙太網交換機提供廣泛的型號和眾多優勢。六大最重要的關鍵特徵是: