產品和解決方案

乙太網連接器 M8:微型化的力量

全球首款 M8 D 編碼連接器,適用於從雲到任何傳感器的 100 Mbit/s 快速乙太網。

纖薄輪廓的快速乙太網:我們的小巨人 Miss M8ty

M8 是現場級的通用連接器,但迄今為止僅用於傳輸信號。新型 M8 D 編碼器具有包含連續屏蔽的堅固金屬外殼,使其能夠為設備提供 100 Mbit/s 快速乙太網。

為了避免額外電源接口占用更多空間,M8 還具有 D 編碼 PoE 功能,可以同時為現場參與者提供數據和電源。

在電路板上,M8 插座比採用 M12 的先前解決方案小約 30%。Miss M8ty 支持乙太網協議標準 IEEE 802.3,並根據 PAS IEC 61076-2-114 進行標準化處理。因此,可用於現有的有源和無源基礎設施,為您提供所需的投資安全性。

微型化的力量。

各種優勢概覽:

 

比傳統 M12 連接器小 30%
100 Mbit/s Cat. 5 快速乙太網 IEEE 802.3
符合 IP67 標準的堅固設計
屏蔽解決方案
支持 PoE 供電
支持 PROFINET

在此處查找 M8 d 編碼產品的宣傳單和貿易文章:

有關 M8 D 編碼的產品新聞:M8 D 編碼 PCB 是理想解決方案