產品和解決方案
RJ45 乙太網系統佈線
浩亭 RJ45 乙太網系統電纜 – 針對惡劣工業環境中佈線數據網絡的完美解決方案。
複雜且不斷發展的國際市場需要更多具有針對性的解決方案。作為客戶,您會得益於浩亭廣泛的標準產品組合。除了標準的長度和解決方案外,我們還提供個性化定制產品。針對您的單獨應用,我們會與您合作,以便找到滿足您定制化需求的最佳方案。
浩亭 RJ45 乙太網系統電纜支持現在通用的從乙太網到 IEEE802.3 的所有傳輸速度。這些包括用於未來應用的 100 Mbit/s 的快速乙太網、千兆乙太網和 10 Gbit/s 的乙太網。我們的系統電纜還具有乙太網供電(PoE:根據 IEEE802.3af 標準高達 15.4 W 以及根據 IEEE802.3at 標準高達 25.5 W)功能,以同時為設備供電。我們的浩亭 RJ45 乙太網系統電纜針對工業應用和工業相關應用進行設計、測試和額外認證。其關鍵因素是 IPx 防護、插接可靠性、強健程度、抗震動和電磁兼容安全性。
DualBoot® RJ45
浩亭 DualBoot® RJ45 系統電纜
浩亭 DualBoot® RJ45 系統電纜 – 完美適用於開關櫃中的佈線。
包覆成型的接插電纜非常適合防護應用中的工業佈線(比如用於開關櫃或機械)。它們的兩部分結構 – 帶有包覆型彎式保護器 – 可提供最佳應力消除並同時防止保持凸耳被鉤住。通過使用高質量工業數據電纜與我們的 360° 屏蔽的 RJ45 連接器,浩亭的 DualBoot® RJ45 系統電纜可進行出色的傳輸並具有電磁兼容特性。
- 牢固的工業設計
- 360° 屏蔽可提供最佳電磁兼容防護
- IP20 防護
- 傳輸高達 10 Gbit/s,500 MHz,符合 ISO/IEC 11 801 標準
- 適合特定規格的佈線:比如 Profinet、Sercos III 等
- 可選不同的護套材料:包括 FRNC、PVC、PUR 等
- 用於 FRNC 的範圍廣泛的顏色
- 顏色編碼可選
DualBoot® RJ45 PushPull IP20
浩亭 DualBoot® RJ45 PushPull IP20 系統電纜
PushPull 解鎖解決方案,用於空間非常寶貴的地方的安裝!
DualBoot® RJ45 PushPull IP20 電纜是我們用於在進入困難且空間有限地方的工業應用中插接的解決方案。基於 DualBoot® RJ45 標準中的原則,這些插接電纜的解鎖機制已由 PushPull 機制取代。為解鎖連接器,只需拉動彎式保護器即可 – 您無需再按壓保持凸耳。DualBoot® RJ45 PushPull IP20 聯鎖可與任何標準 RJ45 插座兼容。
- 用於要求最小空間的應用
- 通過將彎式保護器拉回進行解鎖
- PushPull 機制與任何標準 RJ45 插座兼容
- IP20 防護
- 傳輸高達 10 Gbit/s,500 MHz,符合ISO/IEC 11 801 和 EN 50 173 標準
- 阻燃劑符合 IEC 60332-1 標準
- 可用的顏色範圍廣泛
HARTING Videos
PushPull-Entriegelungslösung für Einbausituationen mit geringem Platzbedarf - Click and go!
VarioBoot® RJ45
浩亭 VarioBoot® RJ45
浩亭 VarioBoot®RJ45:小型、靈活且節省空間!
此解決方案非常適合受限的空間,尤其是適合邊出線方向可能需要進行後續更改的情況。可交換的邊出線可靈活地適配電纜的邊出線方向,以匹配您的安裝情況。這意味著所有的情況都僅需一種電纜款式。
- 可高達 10 Gbit/s 的 6A 類別的傳輸速度
- 包覆型彎式 RJ45 連接器,帶鎖扣保護
- 可適配且可更換的邊出線
- 小型設計有助於顯著節省空間
- 一種 RJ45 系統電纜可用於所有邊出線方向
HARTING VarioBoot® RJ45
Ihre Anwendung bestimmt die Richtung!
Cabling solutions for protected housings
電纜解決方案,用於受保護的底座中的 RJ45 連接器
浩亭 PushPull 和 Han3A 佈線 – 我們用於在非常惡劣的環境中進行安全連接的解決方案!
可靠的 RJ45 和受保護的底座的結合有助於 PushPull 和 Han3A 組件達到 IP65/67 防護等級。因此,它們滿足在戶外及非常惡劣的工業環境中的使用要求。
- 堅固的 RJ45 解決方案,用於非常惡劣的環境條件
- IP65/67 防護
- 可與所有浩亭 乙太網電纜結合
- 用於現場安裝:安裝於工業機械、控制系統和戶外攝像頭應用
- 耐臭氧並耐 UV – 因此完美適用於戶外應用
- “即插即用”,帶混合電纜解決方案