產品和解決方案
RJ45 插頭 – 浩亭 RJ Industrial® – 乙太網數據接口
適合要求嚴苛的任務的 RJ45 插頭:浩亭 RJ Industrial® 是適合樓宇自動化和工業應用的整套完美匹配的乙太網佈線系統。
適合要求苛刻的任務的 RJ45 連接器- 從印製電路板到配線架(無論是 IP20 還是 IP65/67 防護等級),均採用經過驗證的 Han®3 A 上殼/底座。浩亭 RJ Industrial® 是適合樓宇自動化和工業應用的整套完美匹配的乙太網佈線系統。這種解決方案可以同樣出色地適用於所有應用。
At the heart of the HARTING RJ Industrial® product range is the RJ45 connector that can be field-terminated without special tools. The product range itself now includes all products for Ethernet communication technology, from PCB sockets for device integration to industrial data sockets. Another highlight are the hybrid interfaces that combine data transmission and power supply in RJ45 connector and cables, thus requiring 50% less space and saving costs and cabling space.
RJ45 connectors - range at a glance
- RJ 45 PCB sockets with and without transformer from 10/100Mbit/s to 10Gbit/s
- Easy and fast field-terminable RJ45 plugs and sockets for data transmission in networks
- Patch panels, DIN rail outlets and IP65/67 outlets
- Extensive patch cable range
- Matching accessories such as cable connectors, protective caps and tools
符合標準
- 可用於機械、工廠和 IT 佈線領域
橫截面
- 可用於所有基於乙太網的自動化產品中
- 可用於快速乙太網的強健 4 芯線佈線
- 可用於千兆或以上乙太網的 8 芯線佈線:確保未來的多功能使用
性能強大
- 從印刷電路板到網絡機櫃的連續解決方案
- 適用於 10/100Mbit/s 至 10GBit/s,具體取決於類型
- 易於維護,可適應和擴展網絡
不受環境影響
- IP20/30,防護環境,控制櫃
- IP65/67,工業環境
- IP65/67,室外和特殊應用
現場裝配
- 用於剛性和柔性導體的 IDC 端接技術
- 輕鬆地在現場裝配而無需任何特殊工具