產品和解決方案
Han-Modular® – 模組化連接器的市場標準
使用Han-Modular® 系列,您可以優化機器和設備的連接器設計。
使用 Han-Modular® 系列,您可以優化機器和設備的連接器設計。其實現方式是將用於不同傳輸介質的各個模塊相結合。信號、數據、電源和壓縮空氣 - 標準尺寸的工業連接器外殼。Han-Modular® 提供易於操作、高度靈活的解決方案,佔地面積小,功能多樣。
您的優勢概覽:
- 將多個連接器集成到一個單元中
- 縮短安裝時間
- 顯著減少空間需求
- 節省組件和整個系統的成本
- 通過靈活的增強功能,滿足未來需求
Han-Modular®:無限組合可能
模組化連接器:將電源、信號、數據甚至壓縮空氣合併到一個獨特的連接器中。發現數百萬種不同的插接面!
主要特徵:
鉸接框架提供更多安裝優勢和成本節省
浩亭 對知名的 Han-Modular® 構建模組系統進行補充,增加了“鉸接框增強版”。其中,用於經過驗證的鉸鏈框架的“升級版”採用附加不銹鋼彈簧的形式將框架保持在打開和關閉位置,同時還有其他經過優化的細節。由於組裝連接器模塊更容易且更有效,因此帶來了特定的時間和成本優勢。
連接器中的壓縮空氣傳輸
Han-Modular® 氣動模組使製備的壓縮空氣能夠通過連接器傳輸,這在驅動器等情況下是必需的。氣動模組的藍色使其從電氣模組中獨樹一幟。根據要求,公觸點和母觸點可用於各種氣動軟管直徑(∅ = 1.6 至 6 mm)。該模塊還可以與 Han-Modular® 系列中的所有其他模塊組合使用。這意味著除了功率和電信號之外,光纖信號和氣體介質也可以以可插拔模式傳輸。該模塊提供帶有兩個插頭插槽(軟管 ∅ = 6 mm)或三個插頭插槽(軟管 ∅ = 1.6 至 4mm)的型號。提供帶或不帶關閉功能的母觸點。在帶關閉功能的型號中,當連接器打開時,彈簧加載的閥門通過 O 形圈關閉。這可以防止壓縮空氣逸出。插入時,公觸點壓在閥門上並使觸點保持打開
適用於高插拔次數的 Han-Modular®
工業設施日益採用模組化設計。 在製造中使用越來越多的移動設備,並且交換更頻繁,完成速度更快。這也意味著需要更多為實現高插拔次數而設計的連接器。通過 浩亭 Han-Modular®“高插拔次數”(HMC) 鉸鍊式框架,可以將為實現特別高的插拔次數(10,000 次插入/拔出)而設計的觸點集成在經過驗證的Han-Modular® 系列插芯中。
使用 Han-Modular® HMC 鉸鍊式框架意味著 Han-Modular® 模組可以集成到 HMC 外殼中 - 因此可以實現超過 10,000 次插拔。HMC 鉸鍊式框架與傳統的鉸鍊式框架不同,特別是在 PE 觸點方面。觸點特別塗在 HMC 鉸鍊式框架上,並使用特殊工藝連接到後者。
PE 模組不需要用於電源連接器的特殊電纜
浩亭 擴展了 Han-Modular® 系列,引入用於大型 PE 橫截面 (10-35 mm²) 的可插拔連接的模組。Han-Modular® 系列已經具有兩個集成的 PE 連接,適用於 .5-10mm² 的橫截面範圍。現在可以使用新的可插拔 PE 模塊實現 10-35mm² 的橫截面。不再需要包含縮小 PE 的特殊電纜。PE 模塊簡單地安裝在鉸鍊式框架中,形成從 PE 觸點到鉸接框架和外殼的牢固導電連接。PE 保護接地連接處於前端,符合 IEC 61984 標準。
用於乙太網的模組化連接器
製造過程的網絡化和數字化意味著現場級別乙太網組件的比例增加。 為了迎合這一趨勢,浩亭 開發了 Han-Modular® 交換機 US4。US4 使得諸如用於質量保證的高分辨率相機之類的組件只需很少的工作量就可以集成到生產設施的網絡中。乙太網交換機 US4 適用於工業應用,支持乙太網 (10 Mbit/s)、快速乙太網 (100 Mbit/s) 和千兆以太網 (1000 Mbit/s)。通過 RJ45 端口最多可以連接 4 個設備。US4&交換機兼容即插即用,集成 LED 可提供快速簡便的電源和網絡診斷。浩亭 的智能連接器戰略更進一步:ID 模組為連接器提供存儲空間。即將出現的其他解決方案包括模組化連接器中的集成傳感器和無線模組。