鉸接框架提供更多安裝優勢和成本節省
在 20.10.2016 在 17:23 时间
浩亭對知名的 Han-Modular® 構建組系統進行補充,增加了“鉸鍊式框架升級版”。其中,用於經過驗證的鉸鏈框架的“升級版”採用附加不銹鋼彈簧的形式將框架保持在打開和關閉位置,同時還有其他經過優化的細節。由於組裝連接器模組更容易且更有效,因此帶來了特定的時間和成本優勢。
模組插入過程特別方便,因為彈簧將框架保持在打開位置,而模塊會落入指定的支架邊緣。框架窗口進行了優化,使其具有漏斗形開口,而且模組會在關閉框架時自動置於居中位置。在鎖定時,安裝在接頭上的輪廓與不銹鋼彈簧會協同工作並發出清晰的“喀噠”聲,將框架相互固定在一起,這意味著以前使用的固定元件可以完全省去。
由於知名的鉸接框架設計基本上得以保持,因此可以繼續擁有極高的機械穩定性以及與所有 Han-Modular® 連接器(模組化工業連接器的市場標準)的完全兼容性。
儘管用於電源、數據和信號的不同模塊種類有100 種之多,但所有可用模塊都可以完全不受限制地使用,並且不會在機械穩定性方面帶來任何負面影響。根據浩亭“做得更好”的座右銘,幾個細節方面得到改進並再次設定了基準,使用戶能夠獲得顯著的安裝優勢並因此而實現成本方面的節省。