Han-Modular® Domino 模組
模組化工業連接器的下個級別
開闢新的優化可能性,包括節省高達 50% 的空間和重量,從而減少二氧化碳排放量。
70 多年來,浩亭一直在陪伴和支持著工業轉型。20 世紀 1940 年代和 1950 年代,第一款成功的產品——日常使用的電子消費品,為新的開端奠定了重要的基石。電源、數據和信號傳輸接口等基礎技術是當今工業轉型的基礎。因此,浩亭推出了 Han-Modular® Domino 模組,將模組化工業連接器提升到一個新的水平。它們開闢了新的優化可能性,包括節省高達 50% 的空間和重量,從而減少二氧化碳排放量。
New Product Han-Modular® Domino with RJ45 interface
支持當今的工業轉型
因此,浩亭將 Han-Modular® Domino 模組作為模組化連接器的下一個開發階段。這個新的系列主要滿足行業對節省安裝空間和重量方面的要求。例如,通過在一個模組中集成不同的傳輸類型,Han-Modular® Domino 模組的用戶可以節省高達 50% 的安裝空間。
更低的能源成本和易於安裝性
安裝人員還能從更短的組裝時間中受益。由於連接器尺寸減小,可以更有效地裝備難以到達的裝配區域,甚至可以首先打開裝配區域,例如在軌道車輛的狹窄安裝空間中。因此,能夠降低組裝成本。
“立方體”支持定制
您的優勢概覽:
- 連接器更小更輕,可節省高達 50% 的空間
- 最大限度地提高靈活性,可根據各自的需求進行擴展
- 通過組合幾個單獨的連接來減少安裝時間
- 兼容模組化工業連接器的市場標準 Han-Modular® 系列
- 通過一致的模組化實現可持續性