Produits et Solutions
Câbles de données HARTING
Des transmissions fiables dans des conditions environnementales difficiles
Les câbles de données HARTING sont spécialement conçus et développés pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements industriels, du secteur ferroviaire, ainsi que des applications maritimes et côtières. En combinaison avec les connecteurs HARTING, les câbles de données HARTING prennent en charge Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gbit Ethernet et Single Pair Ethernet (SPE). Ils sont entièrement blindés et conçus pour des bandes passantes de 100 MHz (catégorie 5/5e) à 1 000 MHz (catégorie 7A). La disposition et la structure des câbles sont conçues pour s'adapter aux connecteurs HARTING, de sorte qu'ils peuvent être installés rapidement, facilement et en toute sécurité sur le site. Cette gamme de produits est complétée par nos solutions de câbles hybrides qui réunissent la transmission de données et l'alimentation électrique dans un seul câble. Ils conviennent donc parfaitement pour les solutions Plug & Play.
- Câbles Ethernet à paire unique T1
- Câbles spécifiques aux profils
- Câbles génériques
- Câbles pour voies ferrées
- Câbles de données maritimes
- Câbles hybrides
Câbles Ethernet à paire unique T1
Transmission en Gigabit sur une paire de fils
Les câbles T1 Single Pair Ethernet (SPE) de HARTING sont des câbles blindés qui ont été conçus pour faire face aux environnements industriels difficiles. Selon le type de câble, les câbles HARTING T1 SPE répondent aux exigences des normes IEC 61156-11 et IEC 61156-12 pour un câblage fixe et flexible pour des débits de données allant jusqu'à 1 Gbit/s et plus de 40 mètres, avec une largeur de bande allant jusqu'à 600 MHz.
- IEEE 802.3: 10Base-T1 ; 100Base-T1 ; 1000Base-T1
- Convient pour une utilisation combinée avec les connecteurs SPE de HARTING
- Convient aux installations fixes et flexibles dans un environnement industriel
- Power over Data Line – (PoDL)
Câbles Fast Ethernet
Câbles à profil spécifique selon les spécifications PROFINET et Sercos III
Les câbles Fast Ethernet de HARTING sont des câbles de données à 4 fils pour la transmission de 100 Mbit/s (catégorie 5) dans des environnements d'automatisation. Ils répondent à la spécification des câbles conformément à la norme CEI 61 784-5-x et peuvent être utilisés dans diverses applications en fonction de leur classification.
- Type A â assemblage fixe
- Type B â assemblage mobile
- Type C â chaînes de traction et câbles de torsion
- Type de câble robotique R â
Câbles Ethernet industriel 10 Gigabit
Pour des débits de données élevés dans les environnements industriels
Les câbles de données Ethernet industriel de HARTING ont été conçus pour une installation flexible dans les bâtiments industriels et sont parfaitement adaptés à un assemblage combiné avec les connecteurs de données RJ45 de HARTING en IP20 et IP65/67. Leur construction TP à quatre paires permet la transmission de données informatiques et de signaux analogiques tels qu'Ethernet 10/100 Mbit/s, 10GigaBit/s, vidéo/audio, ainsi que des services de données IP. Il fournit toutes les caractéristiques nécessaires à la mise en place d'un système de câblage générique complet selon la norme ISO/IEC 24702 ou EN 50173-3.
- Câbles génériques selon la catégorie 6A/Class EA selon ISO/IEC 11801 ou EN 50173-1
- Surtout pour les installations flexibles comme câble de système
- Jusqu'à Cat. 7 pour l'Ethernet 10 Gbit (10 Gbit/s)
- Peut être utilisé dans les bâtiments industriels.
- Excellentes caractéristiques CEM grâce au double blindage
- Résistant aux huiles et aux UV, retardateur de flamme, sans halogène, conforme à la directive RoHS et certifié UL (selon le type de câble)
Câbles EtherRail®
Câbles de données pour les exigences strictes du secteur ferroviaire, conformément à la norme EN 45545-2
Les câbles EtherRail® de HARTING sont conçus pour les assemblages fixes et protégés situées à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules ferroviaires. Des agréments spéciaux permettent également de les utiliser pour les « câbles inter-caisse » des attelages de démarrage entre voitures. Ces câbles répondent aux exigences de protection contre l'incendie pour les véhicules ferroviaires conformément à la norme EN45545-2 (HL1 â HL3). Grâce à leur construction robuste avec une gaine extérieure réticulée par rayonnement et un excellent blindage, ces câbles assurent une excellente transmission des données et une très bonne résistance aux UV, aux huiles et aux carburants.
- Spécification selon EN 45545-2 (HL1 â HL3)
- Catégorie 5 pour Fast Ethernet (100 Mbit/s)
- Catégorie 7 pour Ethernet 10 Gbit (10 Gbit/s)
- Plage de température haute : de -40 °C à +90 °C
- Des exigences de sécurité strictes en cas d'incendie
- Haute fiabilité de transmission dans tous les domaines opérationnels
Câbles de données maritimes
Câbles de données pour les applications marines et offshore
Les câbles de données marines de HARTING sont approuvés pour les applications marines et offshore. Ils ont été spécialement conçus pour être assemblés sur et sous le pont des navires civils, ainsi que pour d'autres applications en mer et dans les zones côtières.
- Certifié DNV GL
- Jusqu'à Cat. 7 pour Ethernet 10 Gbit (10 Gbit/s)
- Ignifuge
- Sans halogènes
- Résistant à l'huile et aux UV
Câbles hybrides
Un câble transmet à la fois les données et l'électricité
Les câbles hybrides HARTING combinent les caractéristiques des câbles de données avec celles des câbles de signaux ou d'énergie. En raison de leurs très bonnes caractéristiques CME, les Cat. 6 pour la transmission en Gigabit sont remplies, selon le type de câble. Les fils de puissance ou de signal qui s'y trouvent ont des réserves suffisantes pour alimenter les appareils terminaux ou pour interroger d'autres signaux. Tous les câbles hybrides HARTING peuvent être assemblés de manière pratique à l'aide de nos connecteurs hybrides Han® 3A.
- Moins d'efforts de câblage
- Plug & Play
- Excellentes caractéristiques CEM
- Solutions pour les zones industrielles et extérieures
- Jusqu'à Cat. 6 pour l'Ethernet 1 Gbit (1 Gbit/s)
- Alimentation électrique jusqu'à 230 V / 16 A