Produits et Solutions
Partenaire produit Siemens pour SIMATIC MICRO-DRIVE
Les câbles enfichables de HARTING pour le système de servomoteur SIMATIC MICRO-DRIVE
Pour le nouveau système de servomoteur SIMATIC MICRO-DRIVE, HARTING apporte le produit enfichable adapté qui se combine parfaitement avec les moteurs Dunker ou ebm-papst. Le choix du câble enfichable adapté dépend du type d'application. Les câble enfichable de HARTING sont proposés déclinés en différentes versions, ayant chacune ses propres avantages et étant adaptées à des applications spécifiques. Notre technique de raccordement assure à votre système une transmission efficace de données, de signaux et de puissance électrique. Ces produits sont adaptés à des applications industrielles à la fois simples et exigeantes.
Spécifications des câbles pour les applications industrielles exigeantes
La gamme de produits pour les applications industrielles exigeantes englobe des câbles enfichables pouvant être exposés à des contraintes mécaniques élevées dans des applications très flexibles et impliquant des mouvements forcés guidés dans les chaînes d'alimentation électrique. Ceci est une solution adaptée notamment pour un câble de commande dans la construction de machines/d'équipements destinés à l'export (conformément aux normes VDE, UL et CSA). Elle est idéale pour une utilisation dans les pièces sèches, moites ou humides – mais pas pour une utilisation à l'extérieur. La densité de blindage élevée avec, si nécessaire, des blindages supplémentaires individuels assurent la transmission de signaux insensible au interférences.
- Très flexible
- Adapté aux chaînes porte-câbles
- Résistance à l'huile conforme à DIN EN 60811-404
- Composants homologués UL/CSA
- Sans halogène (PUR ou similaires)
- Sans silicone
- Ignifuge conformément à IEC 60332-1
- Gamme de température
Immobile : de -40°C à +80°C
Mobile : de -25°C à +80°C
Spécifications des câbles pour les applications industrielles simples
Pour les applications industrielles simples, nous proposons des câbles enfichables pouvant être utilisés dans des applications flexibles en étant soumis à des contraintes mécaniques moyennes, impliquant des mouvements libres sans contraintes de traction et sans mouvements forcés guidés. Cette solution est adaptée pour les utilisations comme les câbles de commande dans la constructions de machines/d'équipements ou les câbles de transmission de signaux dans les équipements électroniques. Elle est idéale pour les utilisations dans les pièces sèches, moites ou humides – mais pas à l'extérieur. La densité de blindage élevée avec, si nécessaire, des blindages supplémentaires individuels assurent la transmission de signaux insensible au interférences.
- Flexible
- Bonne résistance à l'huile
- Sans silicone
- Enrobage PVC
- Ignifuge conformément à IEC 60332-1
- Gamme de température
Immobile : de -30°C à +80°C
Mobile : de -5°C à +80°C
Câbles enfichables HARTING – Aperçu des produits
La gamme HARTING de produits de câbles enfichables pour convertisseurs SIMATIC MICRO-DRIVE peut être combinée avec les moteurs Dunker et ebm-papst afin de créer votre solution personnalisée idéale.
Câbles enfichables SIMATIC Micro-Drive pour moteurs EC Dunker
Câbles enfichables SIMATIC Micro-Drive pour moteurs EC ebm-papst