Produits et Solutions
Interfaces de services har-port pour Ethernet et USB
Un véritable multitalent
Avec har-port, HARTING offre aux utilisateurs toutes les interfaces de service pour les signaux Ethernet, USB, vidéo et audio.
Les contrôleurs et les PC industriels sont rendus accessibles de l'extérieur d'une façon simple et visuellement attrayante, ce qui prédestinant ainsi l'interface de service à une utilisation dans la construction d'armoires de commande, les terminaux opérateur, les trains ou les équipements médicaux. Les possibilités d'application sont quasiment illimitées.
Ainsi, grâce à son design compact et élégant, har-port constitue également une interface de communication idéale pour les tables de conférence ou les stations de travail à haute performance. L'assemblage ne demande qu'un écrou de fixation central dans une encoche dans un panneau circulaire standardisé de 22,5 mm, également utilisé pour tous les commutateurs de contrôle industriels. Différentes couleurs sont proposées en option comme l'argent, le noir, le blanc et l'inox. La gamme de produits har-port comprend des interfaces de service pour 1/10 Gigabit Ethernet, USB 2.0 et 3.0 ainsi que pour les signaux vidéo et audio.
Pour les réseaux Ethernet, des versions avec un raccordements RJ45 ou des cordons de jonction pré-installés sont proposées avec des longueurs allant de 0,15 m à 10 m.
Dans la version avec une prise RJ45, l'utilisateur peut assurer une alimentation Ethernet jusqu'à Cat.1 / 10Gigabit. Dans le cas d'une application, seul un alésage standard de 22,5mm est nécessaire. L'interface de service est simplement vissée sur l'arrière avec un écrou de serrage et solidement fixé.
La gamme de produits har-port comprend des interfaces de service pour 1/10 Gigabit Ethernet et USB 2.0 et 3.0 de type A. Des accessoires pratiques comme des couvercles de protection et des couvercles d'étanchéité protégeant l'interface contre tout accès non autorisé et des supports pour étiquettes peuvent être montés ultérieurement complètent la nouvelle gamme de produits HARTING.
Accessoires utiles
Capuchons de protection
Les capuchons en caoutchouc proposés peuvent être facilement remplacés par des modèles plus récents si nécessaire et protègent votre application des infiltrations de moisissure ou de poussière.
Capuchon de sécurité en métal
Le capuchon de sécurité en métal peut lui-aussi être remplacé facilement par un modèle plus récent. Il protège l'interface de service de votre appareil contre la moisissure et l'encrassement. Son apparence élégante en font un élément particulièrement adapté aux applications où l'aspect visuel est crucial.
Zone d'étiquetage
Couvercle borgne
Le couvercle borgne proposé est utile si vous souhaitez verrouiller intentionnellement une interface de service afin d'éviter toute utilisation intempestive de celle-ci. De même, le couvercle borgne permet d'occuper une interface qui doit être mise en service ultérieurement, lorsqu'un système requiert une interface supplémentaire.
Outil de montage d'écrou
Les clients s'interrogent souvent concernant le couple de serrage de l'écrou central har-port. Ce couple de serrage
est spécifié comme étant de 1,2 Nm à 1,5 Nm. Avec cet outil, le client peut facilement serrer l'écrou
manuellement. Lorsque le couple de serrage recommandé est atteint, l'opérateur le sent et a un retour acoustique.
Les avantages principaux de la gamme de produits har-port sont :
- Montage très facile avec une découpe de panneau de forme ronde et seulement un écrou M22 central de fixation
- Découpe de panneau et design s'adaptant à tous les interrupteurs industriels classiques de commandes ou d'arrêt d'urgence et de voyants de contrôle (selon IEC 60945-5) de SIEMENS, EATON, Schneider et d'autres entreprises
- Design très séduisant et pratique
- Vaste gamme d'accessoires comme le couvercle de protection, le système d'étiquetage ou couvercle borgne