Ne m'arrêtez pas maintenant – le point d'arrêt intelligent
Afin de veiller à ce que les pièces arrivent précisément là où elles sont requises, le point d'arrêt intelligent garantit leurs points de départ et d'arrêt corrects dans l'usine HAII4YOU. Dans l'industrie 4.0, cette méthode s'appelle le système cyber-physique (CPS) ; il permet aux modules de communiquer et de se coordonner entre eux. La puissance de calcul distribuée pour nos clients peut uniquement être mise en place et interconnectée d'une façon plus modulaire et compacte en utilisant des connecteurs HARTING.
Les systèmes cyber-physiques, tels que le point d'arrêt intelligent, doivent répondre aux exigences spéciales de l'industrie 4.0. Ils doivent être de taille réduite, robustes, modulaires, rapides et faciles à utiliser. Les connecteurs utilisés doivent également être capables de relever à ces défis. HARTING propose déjà à ses clients tous les composants de raccordement nécessaires pour les systèmes cyber-physiques.
Ces systèmes disposent d'assemblages décentralisés et doivent être raccordés à leurs trois liaisons essentielles de l'industrie : puissance, signal et données. En fonction de la taille du CPS, ceci exige des solutions évolutives pour les raccordements des embases et assurer le câblage interne. En tenant compte de la modularité, HARTING fournit des solutions de connecteur PushPull robustes dotés notamment de faces d'accouplements M12, RJ45, USB, et d'alimentation électriques. Ces solutions engendrent la polyvalence indispensable pour chaque application du point d'arrêt intelligent. Le connecteur passe d'un rôle exclusivement d'objet d'assemblage à un composant d'utilité pratique.
Afin de réduire la taille du point d'arrêt au minimum et aussi peu encombrant que possible, nos connecteurs har-flex® et har-flexicon® sont utilisés dans les embases. En association avec la connectivité des équipements, ces connecteurs permettent d'assurer une modularité illimitée pour les systèmes de calcul distribués, favorisant ainsi la miniaturisation. Le portfolio de produits HARTING quasiment unique en son genre apporte déjà des solutions pour avancer avec succès vers l'industrie 4.0.