Portefeuille Han® HPR unipolaire
Han® HPR VarioShell
La toute nouvelle gamme Han® HPR unipolaire élargit considérablement les possibilités d'application pour la distribution d'énergie.
HARTING a développé le Han® HPR VarioShell comme une solution particulièrement flexible pour les raccordements de câbles inter-caisse. Le boîtier forme un système ouvert qui accueille des connecteurs pour la transmission de l'énergie et d'autres médias. Le VarioShell est divisé en deux parties qui peuvent être ouvertes, permettant le préassemblage et l'assemblage de la technologie de raccordement ainsi qu'un accès rapide pour le service et l'entretien.
Applications possibles pour la distribution de puissance
La nouvelle gamme Han® HPR unipolaire complète parfaitement ces boîtiers. Les pôles transmettent une puissance allant jusqu'à 650 A/4 kV AC/DC grâce à des contacts fiables Han® HC Modular. Il en résulte des connecteurs de haute performance dans des boîtiers HPR avec une protection IP68/69. Jusqu'à huit contacts 250/350 A ou six contacts 650 A peuvent être logés.
Poids de manipulation réduit, assemblage sûr
L'application unipolaire facilite la gestion des raccordements à courant élevé, notamment en cas d'utilisation de câbles très lourds. Les pions intégrés offrent 25 options de codage différents. Des raccordements à d'autres systèmes d'alimentation électrique sur les véhicules ferroviaires sont également possibles. Comme toujours, l'application Han® HPR est conforme à toutes les normes ferroviaires pertinentes.
Aperçu de vos avantages :
- Haute flexibilité grâce aux nouvelles options de boîtier pour le Han® HPR VarioShell
- Réduction du poids de la manipulation afin que les fils uniques puissent désormais être branchés
- Assemblage sûr en raison des nervures de codage intégrées
- Réduction de la complexité grâce à la normalisation et la simplification