self-tapping screw for plastic 2,2x6-T6
Artikel nr.: 09 06 001 9981
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
self-tapping screw for plastic 2,2x6-T6
Artikel nr.: 09 06 001 9981
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | har-modular® |
Tillbehörstyp | Skruv |
Tillbehörsbeskrivning | M2,2 x 6 |
till har-modular® P modulinsats | |
till har-modular® T modulinsats - hankontaktdon |
Material (tillbehör) | Metall |
---|---|
Färg (tillbehör) | Metallic |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0,22 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 73181558 |
GTIN | 5713140215542 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa