preLink cable PN Cat.5 4p 1m
Artikel nr.: 20 82 630 2010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
preLink cable PN Cat.5 4p 1m
Artikel nr.: 20 82 630 2010
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | preLink® |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
Kontaktdon 1 | preLink® |
Kontaktdon 2 | preLink® |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Antal kärnor | 4 |
Ledarstruktur | 4x AWG 22/7 |
Överföringsegenskaper | Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -35 ... +70 °C orörd |
-5 ... +50 °C flyttad |
Material (kabel) | PUR (polyuretan) |
---|---|
Färg (kabel) | Grön |
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
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 72 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140258327 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa