Datakontaktdon
Datakontakter spelar en central roll i moderna industriella system, eftersom de sömlöst överför kritisk information mellan enheter. HARTINGs datakontakter erbjuder snabba och tillförlitliga anslutningar för dataintensiva applikationer. Oavsett om det handlar om Ethernet, USB eller andra höghastighetsprotokoll säkerställer våra kontakter ett effektivt datautbyte. Med fokus på robusthet, kompakt design och enkel installation stärker HARTINGs datakontakter Industry 4.0-lösningar och stöder smarta fabriker, automation och IoT-nätverk.
Resurser
Fiberoptik
Fiberoptiska datakontakter spelar en avgörande roll vid höghastighets- och långdistansöverföring av data. Dessa kontakter använder optiska fibrer för att överföra datasignaler, vilket ger låg latens, hög bandbredd och immunitet mot elektromagnetisk störning. Oavsett om det gäller telekommunikationsnät, datacenter eller industriell automation säkerställer fiberoptiska kontakter tillförlitlig och snabb kommunikation. HARTING erbjuder ett brett sortiment av fiberoptiska kontakter, inklusive LC-, SC- och MPO/MTP-kontakter, utformade för olika applikationer och miljöer.
Industriellt Ethernet
Industriella Ethernet-kontakter är ryggraden i Industri 4.0 och smart tillverkning. De möjliggör sömlös kommunikation mellan maskiner, sensorer och styrenheter inom industriella nätverk. HARTINGs industriella Ethernet-kontakter överensstämmer med standarder som RJ45, M12 och M8, vilket säkerställer robusthet, tillförlitlighet och höga datahastigheter. Från tuffa miljöer till fabriksgolv möjliggör dessa kontakter effektivt datautbyte och stöder styrning och övervakning i realtid.
Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet (SPE) blir allt vanligare tack vare sin förmåga att överföra data och ström via ett enda tvinnat par ledningar. SPE-kontakter är kompakta, lätta och idealiska för IoT-enheter, sensorer och edge computing. HARTINGs SPE-kontakter följer standarden för IEEE 802.3 & IEC 63171-6 / 7, vilket möjliggör tillförlitlig kommunikation i applikationer som smarta byggnader, fordons- och industriautomation. Med SPE kan du uppnå höghastighetsdataöverföring samtidigt som du minimerar kabelkomplexiteten.
Fieldbus
Fältbusskontakter fungerar som gränssnitt mellan fältenheter (sensorer, ställdon) och styrsystem. De möjliggör sömlös kommunikation i nätverk för industriell automation, t.ex. PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet och CANopen. HARTINGs fältbusskontakter är robusta, vibrationståliga och konstruerade för tuffa miljöer. Oavsett om det handlar om att ansluta sensorer på en produktionslinje eller styra motorer i en fabrik, säkerställer dessa kontakter tillförlitligt datautbyte och effektiv processautomation.
Systemkablage
Alla våra kontaktdon finns tillgängliga med matchande kabel i vår eShop. Vårt systemkablage uppfyller de mest skiftande krav som ställs inom branschen. Förutom ett brett utbud av sensor- och ställdonsboxar erbjuder vi även färdiga lösningar för överföring av data och signaler. Beroende på din applikation kan du använda kontakter som kan monteras på plats samt övergjutna varianter med plast- eller metallhöljen.
Förutom standardiserade lösningar erbjuder vi även kundanpassade varianter som är exakt skräddarsydda för att uppfylla dina individuella krav. De färdiga plug & play-lösningarna undviker kabeldragningsfel och minskar stilleståndstiden.
Upptäck lösningar för systemkablage
Learn from our product managers
Plug & play: testade kabelsammansättningar för varje applikation
Lösningar för kabelkonfektionering presenteras på vårt årliga evenemang HARTING:s Industrial Ethernet-vecka 3 i februari 2024. Matthias Speer, chef för Global Product Management och Alexej Beckstedt, Global produktchef på företagsgruppen HARTING Technology kommer att presentera det enorma utbudet av HARTING Ethernet-kabelsammansättningar!
Upptäck per serie
Lär dig av våra produktchefer och opinionsbildare
På vår årliga digitala konferens HARTING Industriella Ethernet Veckansätter vi strålkastarljuset på IIoT, tekniktrender, installation och apparat design. Se alla inspelningar av de inspirerande sessionerna från den 3:e HARTING Industrial Ethernet Week från 2024 februari.
Fler lösningar och resurser
Tekniska data & Tjänster
CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.
Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:
CAD-data, datablad och typblad
Produktväljare med flera attribut
Individuellt datapaket
Konfiguration och anpassning
Individuella anteckningar och avskrivningar
Gratis provservice