preLink RJ45 HIFF module empty
Artikel nr.: 20 82 000 0002
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
preLink RJ45 HIFF module empty
Artikel nr.: 20 82 000 0002
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | preLink® |
Element | Hon-modulinsats |
Specification | Utan termineringsblock |
Förbindningsmetod | preLink® IDC isoleringsskyddad förbindning |
---|---|
Storlek | HIFF-version |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
---|---|
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP20 |
Vibrationshållfast | 5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Stöthållfasthet | 5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
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
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 22 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140135475 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Föregående
Nästa