preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A
Artikel nr.: 20 82 005 0002
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A
Artikel nr.: 20 82 005 0002
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | preLink® |
Circulära kontaktdon M12 | |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Rak |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skruvinstallerat chassihus |
Förbindningsmetod | preLink® IDC isoleringsskyddad förbindning |
---|---|
Kön | Hane |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | X-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Detaljer | Beställ termineringsblock separat |
Detaljer | Endast för Ethernet-applikationer upp till 10 Gbit |
Ledararea | 0,1 ... 0,12 mm² |
---|---|
0,22 ... 0,32 mm² | |
Ledararea [AWG] | AWG 27 ... AWG 26 |
AWG 24 ... AWG 22 | |
Överföringsegenskaper | Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Kabeldiameter | 5 ... 9,5 mm |
Vibrationshållfast | 5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Stöthållfasthet | 5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zink, pressgjuten |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Förnicklad |
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
ECHA SCIP nummer | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 6 g |
Ursprungsland | Lettland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140135598 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Föregående
Nästa