preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
Artikel nr.: 20 82 102 0101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
Artikel nr.: 20 82 102 0101
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | preLink® |
Element | Utgång |
Förbindningsmetod | preLink® IDC isoleringsskyddad förbindning |
---|---|
Storlek | 3 A |
Skärmning | Skärmade |
Fäste | Vägginstallation |
Leveransomfattning | Chassihus inklusive skyddskåpor |
2x preLink® sats, RJ45 jack HIFF, AWG 22/23 | |
2x kabeltätning med slitsad tätning | |
Installationsinstruktioner |
Ledararea | 0,22 ... 0,32 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 |
Ledare ytterdiameter | 1,3 ... 1,6 mm |
Överföringsegenskaper | Kat. 6 Klass E upp till 250 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Kabeldiameter | 7,2 ... 8 mm |
Vibrationshållfast | 5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Stöthållfasthet | 5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium pressgjuten |
---|---|
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 7037 (dammgrå) |
RoHS | överensstämmelse med undantag |
RoHS undantag | 6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly |
6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly | |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Ja |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 755 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140135659 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Föregående
Nästa