har-modular fixing rail 116.74
Artikel nr.: 02 09 500 1023
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular fixing rail 116.74
Artikel nr.: 02 09 500 1023
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | har-modular® |
Tillbehörstyp | Fixing rail |
Längd | 116.74 mm |
---|---|
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material (tillbehör) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Yellow |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0.8 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140216174 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa