har-modular fixing rail 106.58
Artikel nr.: 02 09 500 1021
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular fixing rail 106.58
Artikel nr.: 02 09 500 1021
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | har-modular® |
Tillbehörstyp | Fästskena |
Längd | 106,58 mm |
---|---|
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material (tillbehör) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Gul |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0,5 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140216150 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa