har-modular T-module female straight
Artikel nr.: 02 52 900 0003
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular T-module female straight
Artikel nr.: 02 52 900 0003
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identifiering | T-modulinsats |
T-bricka | |
Element | Honkontakdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Modulinsatsens bredd | 10,16 mm |
---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Mezzanin |
Isoleringsmotstånd | >1011 Ω |
---|---|
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material | Polyamid (PA) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Nettovikt | 1,28 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140197855 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa