har-modular H3 module male straight
Artikel nr.: 02 53 903 1301
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular H3 module male straight
Artikel nr.: 02 53 903 1301
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identifiering | H3 modulinsats |
Element | Hankontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Modulinsatsens bredd | 20,32 mm |
---|---|
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
Våglödningsförbindning | |
Förbindningstyp | Mezzanin |
Antal kontakter | 3 |
Ledande kontakt på position | 2 |
Förbindningslängd | 4,8 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 5,08 mm |
---|---|
Märkström | 15 A |
Fritt avstånd | 4 mm i modulinsatsen |
4,4 mm för modulinsatsens kant | |
Krypavstånd | 4,4 mm i modulinsatsen |
4,6 mm för modulinsatsens kant | |
Isoleringsmotstånd | >1011 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 8 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 15 s) |
Isättningskraft | ≤ 18 N |
Urtagningskraft | ≤ 12 N |
Prestandanivå | 1 |
enligt IEC 60603-2 | |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 2.5 kV |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Silverpläterad Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 2,78 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140197992 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa