har-modular F4-module male angled Pa1
Artikel nr.: 02 51 904 1202
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular F4-module male angled Pa1
Artikel nr.: 02 51 904 1202
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identifiering | F4 module |
Element | Male connector |
Kontaktbeskrivning | Angled |
Modulinsatsens bredd | 10.16 mm |
---|---|
Förbindningsmetod | Reflow soldering termination (THR) |
Wave soldering termination | |
Förbindningstyp | Motherboard to daughtercard |
Antal kontakter | 4 |
Kontaktkonfiguration | Rows a and c, positions 1 and 3 |
Ledande kontakt på position | a1 |
Förbindningslängd | 3 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 5.08 mm |
---|---|
Märkström | 6 A |
Fritt avstånd | 3 mm in the module |
1.6 mm to module edge | |
Krypavstånd | 3 mm in the module |
1.6 mm to module edge | |
Isoleringsmotstånd | >1011 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 15 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s) |
Isättningskraft | ≤ 5 N |
Urtagningskraft | ≤ 5 N |
Prestandanivå | 1 |
acc. to IEC 60603-2 | |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1.55 kV |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Noble metal over Ni Mating side |
Sn over Ni Termination side | |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
Järnvägsklassificering | F1/I2 acc. to NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140197930 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Föregående
Nästa