har-modular D8 data module male angled
Artikel nr.: 02 51 908 1501
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular D8 data module male angled
Artikel nr.: 02 51 908 1501
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-modular® |
Element | Hankontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Vinklad |
Modulinsatsens bredd | 15,24 mm |
---|---|
Förbindningsmetod | Lödterminering |
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Antal kontakter | 8 |
Kontaktkonfiguration | r+t 1,2,3,4 |
Förbindningslängd | 2,9 mm |
Föregående
Nästa