har-modular C9-module male angled Pa3
Artikel nr.: 02 51 909 1103
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular C9-module male angled Pa3
Artikel nr.: 02 51 909 1103
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identifiering | C9 modulinsats |
Element | Hankontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Vinklad |
Modulinsatsens bredd | 10,16 mm |
---|---|
Förbindningsmetod | Genomlödningsteknik (THR) |
Våglödningsförbindning | |
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Antal kontakter | 9 |
Ledande kontakt på position | a3 |
Förbindningslängd | 3 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2,54 mm |
---|---|
Märkström | 2 A |
Fritt avstånd | 1 mm i modulinsatsen |
1,9 mm för modulinsatsens kant | |
Krypavstånd | 1 mm i modulinsatsen |
1,8 mm för modulinsatsens kant | |
Isoleringsmotstånd | >1011 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 15 s) |
Isättningskraft | ≤ 9 N |
Urtagningskraft | ≤ 6 N |
Prestandanivå | 1 |
enligt IEC 60603-2 | |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material | Polyamid (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
Järnvägsklassificering | F1/I2 enl. NFF 16-101/102 |
Förpackningsmått | 20 |
---|---|
Nettovikt | 2 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140197916 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa