har-modular 2-row-coupler male
Artikel nr.: 02 09 500 0007
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular 2-row-coupler male
Artikel nr.: 02 09 500 0007
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | har-modular® |
Tillbehörstyp | Distance fixing bracket |
Tillbehörsbeskrivning | for coupling two rows |
for male connectors | |
Funktioner | The 2-Row coupler allows several rows of har-modular modules to be coupled into one connector. If several individual connectors between 2 parallel circuit boards are installed, it can happen that due to tolerances when soldering the connector on the two circuit boards, the mating forces increase significantly up to the defect of one connector. This is avoided by coupling the har-modular rows to one connector, even if more than 2 rows are coupled together. |
Modulinsatsens bredd | 2.54 mm |
---|
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
---|---|
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material (tillbehör) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Yellow |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0.27 kg |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140573581 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Föregående
Nästa