har-modular 2-row-coupler female
Artikel nr.: 02 09 500 0008
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-modular 2-row-coupler female
Artikel nr.: 02 09 500 0008
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | har-modular® |
Tillbehörstyp | Distansfästkonsol |
Tillbehörsbeskrivning | för att koppla två rader |
till honkontaktdon | |
Funktioner | 2-radskopplaren möjliggör flera rader har-modular modulinsatser som kopplas i ett kontaktdon. Om flera individuella kontaktdon installeras mellan 2 parallella kretskort och kontaktdon löds på de två kretskorten kan toleranser göra att hopkopplingskraften blir avsevärt kraftigare så att ett kontaktdon t.o.m. kan sluta fungera. Det förebyggs genom att koppla har-modular-raderna till ett kontaktdon även om mer än 2 rader är hopkopplade. |
Modulinsatsens bredd | 2,54 mm |
---|
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
---|---|
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Material (tillbehör) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Gul |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0,18 kg |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140573574 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa