har-flexicon 2,54 FPV-2 BK
Artikel nr.: 14 31 021 3101 000
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-flexicon 2,54 FPV-2 BK
Artikel nr.: 14 31 021 3101 000
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-flexicon® |
Element | Kontaktdon |
Specification | Vertikal |
Funktioner | Återmatning: 10 gånger (endast med samma eller större ledararea) |
Förbindningsmetod | Push-in burklämsförbindning |
---|---|
Förbindningstyp | PCB till kabel |
Antal kontakter | 2 |
Detaljer | En ledararea (solid/flertrådad) på upp till 0,75 mm² är möjlig vid en märkspänning på 32 V med III/2. |
Ledararea | 0,14 ... 0,5 mm² Massiv |
---|---|
0,2 ... 0,5 mm² Flertrådig | |
0,25 ... 0,34 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa | |
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 20 |
Kontaktrader | 1 |
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm |
Märkström | 6 A |
Märkspänning | 160 V |
Nominell impulsspänning | 2,5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Fritt avstånd | 1,5 mm |
Krypavstånd | 1,6 mm |
Isoleringsmotstånd | >109 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
Avskalningslängd | 6 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 10 N |
Urtagningskraft | ≥ 2 N |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Vibrationshållfast | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Fjäderstål | |
Yta (kontakter) | Sn Kopplingssida |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Naftalen |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0,9 g |
Ursprungsland | Vietnam |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140114609 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa