har-flex str fem 6.25mm 12pos PL1 280pcs
Artikel nr.: 15 21 012 2601 000
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-flex str fem 6.25mm 12pos PL1 280pcs
Artikel nr.: 15 21 012 2601 000
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-flex® |
Identifiering | Signal |
Element | Honkontakdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Förbindningsmetod | Ytmonteringsteknik (SMT) |
---|---|
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort |
Mezzanin | |
Antal kontakter | 12 |
Leveransomfattning | 280 stycken på rulle |
Kontaktrader | 2 |
---|---|
Kontaktdelning (förbindningssida) | 1,27 mm |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 1,27 mm |
Staplingshöjd | 6,25 mm |
Fritt avstånd | ≥ 0,4 mm |
Krypavstånd | ≥ 0,4 mm |
Isoleringsmotstånd | >109 Ω |
Kontaktmotstånd | < 25 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Isättningskraft | ≤ 9,6 N |
Urtagningskraft | ≥ 1,8 N |
≤ 8,4 N | |
Prestandanivå | 1 |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 0.5 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) |
---|---|
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida |
Sn över Ni Förbindningssida | |
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
Nettovikt | 1.000 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140117693 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Föregående
Nästa