Begär gratis expressprov
Produkten är för närvarande inte tillgänglig
Välj ett alternativt prov som är mycket likartat.
Version | ||
---|---|---|
Detaljer | Enligt IEC 61984 är det ett oskyddat kontaktdon. Skydd mot elchock måste säkerställas med användarens installationstyp. | Enligt IEC 61984 är det ett oskyddat kontaktdon. Skydd mot elchock måste säkerställas med användarens installationstyp. |
Förbindningstyp | Moderkort till dotterkort|Mezzanin | Moderkort till dotterkort|Mezzanin |
Antal kontakter | 2 | 2 |
Leveransomfattning | Prov | 280 stycken på rulle |
Förbindningsmetod | Ytmonteringsteknik (SMT) | Ytmonteringsteknik (SMT) |
Specifikationer och godkännanden | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Tekniska egenskaper | ||
Isoleringsmotstånd | 1010 Ω | 1010 Ω |
Märkspänning | 180 V | 180 V |
Koplanära kontakter | 0,1 mm | 0,1 mm |
Krypavstånd | ≥1,74 mm PCB|≥1,89 mm Kontaktdon | ≥1,74 mm PCB|≥1,89 mm Kontaktdon |
Prestandanivå | 1 | 1 |
Kontaktdelning (hopkopplade sidan) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Föroreningsgrad | 2 | 2 |
Matningscykler | ≥ 500 | ≥ 500 |
Kontaktdelning (förbindningssida) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Testspänning Ur.m.s. | 1.39 kV | 1.39 kV |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Nominell impulsspänning | 1,5 kV | 1,5 kV |
Märkström | 25 A | 25 A |
Fritt avstånd | ≥1.74 mm | ≥1.74 mm |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Staplingshöjd | 3,25 mm | 3,25 mm |
Kontaktmotstånd | ≤ 25 mΩ | ≤ 25 mΩ |
Kommersiella data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettovikt | 0,1 g | 1,821 g |
GTIN | 5713140203808 | 5713140203860 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 | 85366990 |
Ursprungsland | Kina | Kina |
Förpackningsmått | 1 | 1 |
Materialprestanda | ||
Material (kontaktinsats) | Flytkristallpolymer (LCP) | Flytkristallpolymer (LCP) |
Färg (kontaktinsats) | Svart | Svart |
Kina RoHS | e | e |
ELV status | överensstämmelse | överensstämmelse |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
RoHS | överensstämmelse | överensstämmelse |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej | Innehåller ej |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida | Ädelmetall över Ni Kopplingssida|Sn över Ni Förbindningssida |
Material (kontakter) | Kopparlegering | Kopparlegering |
Identifiering | ||
Identifiering | Power | Power |
Kategori | Kontaktdon | Kontaktdon |
Element | Hankontaktdon | Hankontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Rak | Rak |
Serie | har-flex@ | har-flex@ |